Verwendung von Aluminium-Elektrolytkondensatoren in dreiphasigen BLDC-Motorsteuerungen
Verfasst von: Ron Demcko | Slawomir Pala
Abstract:
Die Verwendung von industriellen Steuerungssystemen und Robotern nimmt aufgrund ihrer positiven Auswirkungen auf Kosten und Qualität rasch zu. In diesem Dokument werden die Funktionen von Aluminium-Elektrolytkondensatoren als Ausgangsfilterkondensatoren zur Verbesserung der Stromqualität in Motorsteuerungen und -antrieben für bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) erörtert. Aluminium-Elektrolytkondensatoren können verwendet werden, um Motoren mit einer genauen Antriebsspannung zu versorgen. Dies wiederum verbessert die Systemzuverlässigkeit und -leistung. Der untersuchte Fall ist ein dreiphasiger 3-V/24-Watt-BLDC-Motor mit einer Nenndrehzahl von 30 U/min und einem Nenndrehmoment von 4000 Nm.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Die Verwendung von industriellen Steuerungssystemen und Robotern nimmt aufgrund ihrer positiven Auswirkungen auf Kosten und Qualität rasch zu. In diesem Dokument werden die Funktionen von Aluminium-Elektrolytkondensatoren als Ausgangsfilterkondensatoren zur Verbesserung der Stromqualität in Motorsteuerungen und -antrieben für bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) erörtert. Aluminium-Elektrolytkondensatoren können verwendet werden, um Motoren mit einer genauen Antriebsspannung zu versorgen. Dies wiederum verbessert die Systemzuverlässigkeit und -leistung. Der untersuchte Fall ist ein dreiphasiger 3-V/24-Watt-BLDC-Motor mit einer Nenndrehzahl von 30 U/min und einem Nenndrehmoment von 4000 Nm.