Neues Aluminium-Elektrolytkondensator-Portfolio

Diese sechs neuen Serien oberflächenmontierter Aluminium-Chipkondensatoren erweitern das bereits umfangreiche Kondensator-Produktportfolio von AVX um einen neunten Kondensatortyp. Sie zeichnen sich durch drei verschiedene Elektrolyttechnologien aus, liefern hohe CV- und niedrige ESR-Leistung in wettbewerbsfähigen kompakten und kostengünstigen Formfaktoren und bieten eine ganz neue Palette an Lösungen mit hoher Lebensdauer, die sich ideal für den Einsatz in einer breiten Palette von Anwendungen in der Unterhaltungs- und Industrieelektronik eignen.
Aluminiumkondensatoren

FOUNTAIN INN, SC (3. August 2021) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat eine vollständige Palette von Aluminiumkondensatoren Die neuen Kondensatoren umfassen drei verschiedene Elektrolyttechnologien und sechs verschiedene Serien. Diese neue Reihe von oberflächenmontierbaren Aluminium-Chipkondensatoren ergänzt das bereits umfangreiche Kondensator-Produktportfolio von AVX um einen neunten Kondensatortyp, das auch Breitband-, Keramik-, Nioboxid-, Polymer-, Film-, HF-/Mikrowellen-, Tantal- und Superkondensatortechnologien umfasst. Somit bieten diese sechs Serien den Kunden eine ganz neue Palette von Lösungen mit hoher Lebensdauer, die niedrige ESR-Werte sowie hohe Kapazitäts- und Spannungseigenschaften (High-CV) in wettbewerbsfähigen kompakten und kostengünstigen Formfaktoren aufweisen, die sich ideal für den Einsatz in einer breiten Palette von Verbraucher- und Industrieelektronikanwendungen eignen.

Die neue Reihe von oberflächenmontierbaren (SMT) Aluminium-Chip-Kondensatoren von AVX umfasst derzeit zwei Aluminium-Elektrolytkondensatoren-Serien: die AEA- und AEH-Serien, zwei leitfähige Polymer-Aluminium-Elektrolytkondensatoren-Serien: die APA- und APD-Serien und zwei Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator-Serien . Die gemeinsamen Merkmale der sechs Serien umfassen eine hohe CV-Leistung in kleineren Gehäusen als konkurrierende Aluminiumkondensatoren vom Can-Typ, einen sehr niedrigen äquivalenten Serienwiderstand (ESR), eine hohe Lebensdauer und die Kompatibilität mit bleifreien und RoHS-Anforderungen. Zu den speziellen Eigenschaften der leitfähigen Polymer- und Hybridelektrolytlösungen gehören kleinere Gehäusegrößen und eine höhere Toleranz gegenüber Welligkeitsströmen, Einschaltströmen und hohen Temperaturen als bei Standard-Elektrolytlösungen aus Aluminium.

AEA-Serie SMT-Aluminium-Elektrolytkondensatoren sind derzeit in vier Gehäusegrößen (0810, 1010, 1213 und 1616) mit Kapazitätswerten und Nennspannungen von 22–6,800 μF und 6.3–100 VDC erhältlich. Sie sind für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +105 °C ausgelegt, weisen eine niedrige Impedanz auf und halten 5,000 Stunden bei 105 °C zuverlässig stand. Sie eignen sich besonders gut für Beleuchtungs- und DC/DC-Wandleranwendungen in der Unterhaltungs- und Industrieelektronik.

AEH-Serie SMT-Aluminium-Elektrolytkondensatoren sind derzeit in 10 Gehäusegrößen (0608, 0810, 0813, 1010, 1012, 1013, 1016, 1213, 1216 und 1616) mit Kapazitätswerten und Nennspannungen von 2.2–1,500 μF und 10–450 VDC erhältlich. Sie sind für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C (10–100 V) bzw. -40 °C bis +125 °C (160–450 V) ausgelegt, halten 2,000 °C zuverlässig 5,000 bis 125 Stunden stand und eignen sich besonders gut für den Einsatz in DC/DC-Wandlern mit hochdichten Leiterplatten in Hochtemperaturumgebungen.

APA-Serie SMT-leitende Polymer-Elektrolyt-Aluminiumkondensatoren sind derzeit in neun Gehäusegrößen (0606, 0607, 0608, 0609, 0807, 0809, 0812, 1010 und 1012) mit Kapazitätswerten und Nennspannungen von 10–2,200 μF und 4–50 VDC erhältlich. Sie sind für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +105 °C ausgelegt, weisen einen extrem niedrigen ESR auf und halten 5,000 Stunden bei 105 °C zuverlässig stand. Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz in DC/DC-Wandlern, Spannungsreglern, Entkopplern und Computer-Motherboards.

APD-Serie SMT-leitende Polymer-Elektrolyt-Aluminiumkondensatoren sind derzeit in fünf Gehäusegrößen (0606, 0609, 0809, 0811 und 1012) mit Kapazitätswerten und Nennspannungen von 22–470 μF und 35–63 VDC erhältlich. Sie sind für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +105 °C ausgelegt, halten 2,000 °C zuverlässig 105 Stunden stand und eignen sich besonders gut für den Einsatz in Lampen, LEDs und Netzteilen.

AHA-Serie SMT-Hybrid-Elektrolytkondensatoren aus Aluminium sind derzeit in vier Gehäusegrößen (0608, 0810, 1010 und 1012) mit Kapazitätswerten und Nennspannungen von 10–560 μF und 16–125 VDC erhältlich. Sie sind für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +105 °C ausgelegt, halten 2,000 °C zuverlässig 10,000 bis 105 Stunden stand und eignen sich besonders gut für den Einsatz in Industrieanlagen.

AHC-Serie SMT-Hybrid-Elektrolytkondensatoren aus Aluminium sind derzeit in fünf Gehäusegrößen (0608, 0609, 0810, 0812 und 1010) mit Kapazitätswerten und Nennspannungen von 15–470 μF und 25–80 VDC erhältlich. Sie sind für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C ausgelegt, weisen einen ultraniedrigen ESR und eine hohe Welligkeitsstromfestigkeit auf, halten 4,000 °C zuverlässig 125 Stunden stand und eignen sich besonders gut für den Einsatz in kommerziellen und industriellen Stromversorgungen, die eine hohe Kapazität in energiedichten, kleinvolumigen Gehäusen erfordern.

„Das AVX-Team freut sich sehr, mit der offiziellen Veröffentlichung unserer neuen Palette von Aluminium-Chip-Kondensatoren die Aufnahme von Aluminiumkondensatoren in sein bereits umfangreiches Portfolio an Hochleistungs-Elektrolytkondensatoren bekannt zu geben“, sagte Allen Mayar, AVX Electrolytic Capacitors Global Product Manager . „Diese sechs neuen Serien wurden speziell entwickelt, um der gestiegenen Marktnachfrage nach kompakten und kostengünstigen Aluminiumkondensatoren gerecht zu werden, die hohe Kapazitäts- und Spannungseigenschaften, einen sehr niedrigen ESR und eine hohe Lebensdauer aufweisen und für den Einsatz in einem weiten Bereich von High-Density optimiert sind und Hochtemperaturanwendungen in der Unterhaltungs- und Industrieelektronik.“

Die Freigabe des neuen Aluminiumelektrolyt-Portfolios wird in mehreren Phasen erfolgen. AVX führte die Standard-, Polymer- und Hybrid-Aluminium-Chip-Kondensatoren in der ersten Version ein und wird die neue Produktreihe in Zukunft weiter ausbauen. Tatsächlich hat AVX bereits mehrere neue Gehäusegrößen, Kapazitätswerte und Nennspannungen für die AEH-Serie und die AHC-Serie in der Entwicklung. Die Lieferzeit für diese sechs neuen Aluminium-Chip-Kondensatorserien beträgt derzeit 18–20 Wochen.

Für weitere Informationen zu AVXs neuer Reihe von SMT-Aluminium-Chipkondensatoren klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Digi-Key Electronics, Mouser Electronics oder TTI, Inc. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte Kontakt, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitterund Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.