Schlanke GPS-Keramik-Patchantenne
Schlanke GPS-Keramik-Patchantenne
Abstract:
Die schlanke GPS-Keramik-Patchantenne KYOCERA AVX 9003160 erfüllt die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität bei nur 2 mm Höhe und ermöglicht so dünnere Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für GPS-fähige M2M-Anwendungen wie die Fahrzeugortung.
Produktdetails anzeigen
Die schlanke GPS-Keramik-Patchantenne KYOCERA AVX 9003160 erfüllt die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität bei nur 2 mm Höhe und ermöglicht so dünnere Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für GPS-fähige M2M-Anwendungen wie die Fahrzeugortung.