KYOCERA AVX präsentiert Leistungselektronikkomponenten auf der APEC 2026

Zu den Highlights der Ausstellung gehören Varistoren, Kondensatoren und Steckverbinder, die für hohe Leistung, hohe Energiedichte und hohe Effizienz in anspruchsvollen 5G-, IoT-, Militär- und Luft- und Raumfahrt-, Hochtemperatur-, Automobil-, Industrie-, Unterhaltungselektronik- und Medizinanwendungen entwickelt wurden.
APEC 2026

FOUNTAIN INN, SC (23. März 2026) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller von fortschrittlichen elektronischen Bauteilen, die technologische Innovationen beschleunigen und eine bessere Zukunft gestalten sollen, stellt aus auf APEC 2026Die Konferenz und Ausstellung für Leistungselektronik (IEEE Power Electronics Conference and Exposition) findet diese Woche – von Sonntag, dem 22. März, bis Donnerstag, dem 26. März – in San Antonio, Texas, statt.

APEC präsentiert und feiert die gesamte Bandbreite der Leistungselektronikbranche, einschließlich der praktischen und angewandten Aspekte des Geschäfts, und bietet Referenten, Ausstellern und Teilnehmern einzigartige Möglichkeiten, Wissen über die neuesten Produkte, Technologien und Lösungen der Leistungselektronik zu erwerben und auszutauschen sowie gemeinsam die Zukunft der innovativen und wirkungsvollen Leistungselektronikbranche zu gestalten.

APEC ist außerdem eine der größten technischen Konferenzen Nordamerikas und begrüßt jährlich mehr als 5,000 Teilnehmer aus über 50 Ländern – darunter Gerätehersteller, Leistungselektronikingenieure, Komponenten- und Montagelieferanten, Fertigungs-, Qualitäts- und Testingenieure, Konformitätsingenieure sowie Vertriebs- und Marketingmitarbeiter – sowie die größte Leistungselektronikmesse Nordamerikas mit durchschnittlich rund 300 Ausstellern pro Jahr.

Auf der KYOCERA AVX-Messe (Stand Nr. 1333) präsentieren technische Experten – darunter der leitende Anwendungsingenieur Daniel West, der Senior Director Global Sales Greg Dalton, die Associate Product Marketing Manager Kalli Todd und der Technical Sales Manager Hank Merkle – eine Vielzahl von Varistoren, Kondensatoren und Steckverbindern, die für hohe Leistung, hohe Energieeffizienz und maximale Effizienz in anspruchsvollen Anwendungen entwickelt wurden. 5G, IoT, Militär und Luft- und Raumfahrt, hohe Temperatur, Automobilindustrie, industriell, Unterhaltungselektronik und Medizin um weitere Anwendungsbeispiele zu finden.

Zu den Highlights des KYOCERA AVX 2026 APEC-Ausstellungsstands gehören:

  • Mehrschichtvaristoren, wie die relativ neuen auf dem Markt AMTS-Serie fortschrittlicher MotortransientenunterdrückungsvaristorenDie Varistoren der AMTS-Serie bieten bidirektionalen Überspannungsschutz und EMI/RFI-Unterdrückung in Elektromotorschaltungen. Sie sparen Platz und reduzieren Montageaufwand und -zeit im Vergleich zum Einsatz zusätzlicher EMV-Kondensatoren. Die Serie umfasst mehrlagige Zinkoxid-Überspannungsschutzkondensatoren und temperaturstabile, EMV-filternde X7R-Mehrschichtkeramikkondensatoren (MLCCs) in einem platzsparenden, dreipoligen, epoxidvergossenen Radialgehäuse. Dieses ist nach AEC-Q200 qualifiziert und für einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C ausgelegt. AMTS-Varistoren eignen sich ideal für EMV-Filterung, Überspannungsschutz sowie induktive Schalt- und Lastabwurfschaltungen in Netzteilen und Gleichstrommotoren der Automobil-, Transport- und Elektrofahrzeugindustrie.
  • Eine große Auswahl von MLCCs die geringe parasitäre Effekte, hervorragende EMV-Filtereigenschaften, hohe Kapazitätswerte und verschiedene Spannungsfestigkeiten über einen weiten Temperaturbereich aufweisen und neben einzigartigen Geometrien auch in Chip-, bedrahteten und gestapelten Ausführungen erhältlich sind. Eine solche Serie, Ultrabreitbandkondensatoren der Serie 550/560 (UBCs), kürzlich eingeführt Vier neue Artikelnummern wurden entwickelt, um der stark steigenden Nachfrage nach optischen Hochgeschwindigkeits- und Breitband-Kommunikationssystemen gerecht zu werden. Diese Serie zeichnet sich durch zuverlässige, reproduzierbare und ultrabreitbandige HF-/Mikrowellenleistung von 7 kHz bis 110 GHz sowie durch extrem niedrige Einfügungsdämpfung, flachen Frequenzgang und hervorragende Rückflussdämpfung aus. Die robusten, einteiligen UBCs der Serien 550/560 sind in den Gehäusen EIA 01005, 0201 und 0402 erhältlich und für Frequenzen von 7 kHz bis 110 GHz, Kapazitätswerte von 1–220 nF mit einer Toleranz von ±10–100 %, Betriebsspannungen bis 100 V und Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C ausgelegt. Sie eignen sich ideal für DC-Blockierung, AC-Kopplung, Bypass und Rückkopplungsanwendungen in einer breiten Palette von Hochgeschwindigkeits-, Ultrabreitband-Mikrowellen- und Millimeterwellen-(mmWave)-optischen Kommunikationssystemen.
  • Ein preisgekröntes Portfolio an leitfähigen, flachen, blei- und halogenfreien Festelektrolytbatterien Polymerkondensatoren die unter den empfohlenen Einsatzbedingungen eine stabile, hohe Kapazität, einen niedrigen ESR-Wert und ein gutartiges Ausfallverhalten aufweisen und die kleinsten, hochspannungsfesten und zuverlässigsten Polymerkondensatoren auf dem Markt bieten.
  • Aluminium-Elektrolyt-Chip-Kondensatoren die eine hohe CV-Leistung, hohe Lebensdauer und sehr niedrige ESR-Leistung in kleineren Paketen liefern als konkurrierende Aluminiumkondensatoren in Dosenform und spezielle Versionen aus leitfähigem Polymer und Hybridelektrolyt, die außerdem eine höhere Toleranz gegenüber Welligkeitsströmen, Einschaltströmen und hohen Temperaturen aufweisen als Standardversionen.
  • Superkondensatoren oder Doppelschichtkondensatoren, die eine einzigartige Kombination von Eigenschaften bieten, darunter sehr hohe Impulsleistung und Kapazitätsdichten.
  • Eine Auswahl einzigartiger Anschlüsse basiert auf branchenerprobter Kontakttechnologie und hat sich als robust und leistungsstark erwiesen in einer Vielzahl von Anwendungen unter rauen Umgebungsbedingungen, einschließlich des relativ neuen Marktsegments. Hermaphroditische Draht-zu-Draht- (WTW) und Draht-zu-Leiterplatte-Steckverbinder der Serie 9288-000 Diese einzigartigen zweiteiligen Steckverbinder eignen sich für Beleuchtungs- und Industrieanwendungen. Sie ermöglichen WTW-Anschlüsse mit zwei identischen Hälften, was die Stückliste vereinfacht, sowie WTB-Anschlüsse mit einer dieser Hälften und einer SMT-Version. Beide Hälften verfügen über glasfaserverstärkte PBT-Isolatoren mit Kunststoffverriegelungen für sicheren Halt, die bewährte Poke-Home-Kontakttechnologie für schnelle, einfache und werkzeuglose Drahtanschlüsse vor Ort sowie Phosphorbronze-Kontakte mit bleifreier Zinn-über-Nickel-Beschichtung für dauerhafte, zuverlässige und hochintegre Verbindungen sowie hervorragende elektrische und mechanische Eigenschaften. Die Steckverbinder der Serie 9288-000 sind aktuell mit 2–4 Kontakten im 5-mm-Raster erhältlich, kompatibel mit massiven und flexiblen Drähten von 16–18 AWG und ausgelegt für 6 A (18 AWG) bzw. 7 A (16 AWG), 600 V<sub>CRM</sub> oder den entsprechenden Gleichstromwert, 20 Steckzyklen, drei Drahtwechselzyklen und einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C. Sie sind UL-zertifiziert und RoHS-konform und werden in Gurt- und Rollenverpackung oder als Schüttgut geliefert.

Weitere Informationen zum Stand von KYOCERA AVX auf der APEC 2026 und dem umfangreichen Sortiment an geprüften, bewährten und weltweit anerkannten Leistungselektronikprodukten – darunter Multilayer-Varistoren, MLCCs (von bedrahteten, SMD-, Durchgangs- und militärisch/luftfahrttechnisch qualifizierten Ausführungen bis hin zu anderen fortschrittlichen MLCC-Produkten), Polymerkondensatoren, Aluminium-Elektrolyt-Chipkondensatoren, Superkondensatoren und Steckverbinder (von Draht-zu-Draht-, Draht-zu-Leiterplatte- und Leiterplatten-zu-Leiterplatte-Steckverbindern bis hin zu Spezialsteckverbindern) – finden Sie über die hier eingebetteten Links (zu den Katalogen) und oben (zu den Produktseiten) oder besuchen Sie uns vom 22. bis 26. März in San Antonio, Texas, an Stand Nr. 1333. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter [Link einfügen]. https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter) und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.