NEU | Für die Automobilindustrie qualifizierte Superkondensatoren

Fünf praxiserprobte Superkondensatoren der SCC-Serie wurden nun nach dem strengen AEC-Q200-Standard getestet und zertifiziert. Damit ist ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, den anspruchsvollen mechanischen und elektrischen Bedingungen, die bei Automobilanwendungen üblich sind, zuverlässig standzuhalten.

FOUNTAIN INN, SC (2. Februar 2023) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen voranzutreiben und eine bessere Zukunft zu schaffen, ist stolz, seine ersten für die Automobilindustrie qualifizierten Superkondensatoren vorzustellen, die auch als zylindrische, elektrochemische Doppelschichtkondensatoren bekannt sind.

Die fünf Neuen Für die Automobilindustrie qualifizierte Superkondensatoren der SCC-Serie werden nach dem strengen AEC-Q200-Standard getestet und qualifiziert, was ihre Fähigkeit beweist, Testbedingungen, die die anspruchsvollen mechanischen und elektrischen Bedingungen nachbilden, die in Automobilanwendungen üblich sind, zuverlässig standzuhalten.

Superkondensatoren der SCC-Serie haben einen robusten Formfaktor, liefern eine hochzuverlässige Leistung und weisen eine sehr hohe Kapazität, einen sehr niedrigen ESR und hervorragende Impulsleistungseigenschaften auf. Sie können allein oder in Verbindung mit Primär- oder Sekundärbatterien verwendet werden, um die Backup-Zeiten und die Batterielebensdauer zu verlängern und die sofortige Impulsleistung zu nutzen. Ideale Anwendungen für die fünf neuen, für den Automobilbereich zugelassenen Superkondensatoren sind elektronische mechanische Verriegelung, Notrufe, elektronische Aufzeichnung, regeneratives Bremsen, Stromversorgung und Backup-Stromversorgungssysteme.

Die fünf neuen Superkondensatoren der SCC-Serie mit Automobilzulassung sind für 25 F und 2.7 V, 100 F und 2.7 V, 10 F und 3 V, 35 F und 3 V sowie 100 F und 3 V ausgelegt. Sie erfüllen außerdem die Anforderungen von UL 810A, RoHS und REACH.

„Wir sind sehr stolz, unsere ersten für den Automobilbereich qualifizierten Superkondensatoren vorstellen zu können“, sagte Mamoon Abedraboh, Global Product Manager – Supercapacitor Products, KYOCERA AVX. „Wir haben die ersten Superkondensatoren der SCC-Serie im Oktober 2016 eingeführt und in den darauffolgenden Jahren haben sie bewiesen, dass sie in Industrie- und Verbraucheranwendungen auf der ganzen Welt eine hohe Qualität, hohe Zuverlässigkeit, optimale Impulsbelastbarkeit und ein beeindruckendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Daher freuen wir uns sehr, unseren Automobilkunden Lösungen mit denselben herausragenden Eigenschaften anbieten zu können.“

Weitere Informationen zu den neuen, für den Automobilbereich zugelassenen Superkondensatoren der SCC-Serie von KYOCERA AVX erhalten Sie, indem Sie unten auf die Schaltfläche „Produktdetails“ klicken. Zum Kauf besuchen Sie bitte Digi-Key , MäusefängerFür alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.