Vollständige Weltraumqualifikation für Weltraum-Level X7R BME MLCCs mit ESCC QPL 3009/041 Status

FOUNTAIN INN, SC (22. Juni 2015) — AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Bauelementen und Verbindungslösungen, hat bekannt gegeben, dass seine weltraumtauglichen X7R-MLCCs mit Basismetallelektroden (BME) nach mehrjährigen, intensiven Tests den Status der Qualified Parts List (QPL) der European Space Association (ESA) gemäß den Kriterien der Spezifikation 3009/041 der European Space Components Coordination (ESCC) erreicht haben. Damit sind sie die ersten X7R-BME-MLCCs, die vollständig für den Einsatz in europäischen und amerikanischen Raumfahrtanwendungen qualifiziert sind. Mit einer höheren Kapazitätsspannung (CV) als bei herkömmlichen MLCCs mit Edelmetallelektroden (PME) bieten die weltraumtauglichen BME-MLCCs von AVX die von der Raumfahrtindustrie geforderte extrem hohe Zuverlässigkeit und liefern gleichzeitig höhere Kapazitätswerte in deutlich kleineren Gehäusegrößen. Dies ermöglicht eine drastische Reduzierung von Platinenfläche, Gewicht und Komponentenanzahl, was sich direkt in Einsparungen bei den Startkosten niederschlägt.

Die weltraumtauglichen X7R BME MLCCs von AVX verfügen über Sn/Pb-beschichtete Flexiterm®-Anschlüsse und bieten zudem eine deutlich höhere Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen, da sie eine größere Durchbiegung der Platine als Standardanschlüsse zulassen, insbesondere bei großen Gehäusegrößen. Die Serie ist derzeit in den Größen 0603–1812 erhältlich (die Baugrößen 0402 und 2220 befinden sich in der QPL-Evaluierung), für 16–100 V und 2.2 nF bis 8.2 μF ausgelegt und eignet sich ideal für die E/A-Filterung und Massenspeicherung in Schaltnetzteilen (SMPS) in der Weltraum- und Satellitenkommunikation, der militärischen Verteidigung und Waffentechnik sowie Radarsystemen.

„Nach jahrelangen, umfangreichen Tests gemäß der ESA-Spezifikation 3009 erreichte AVX im April dieses Jahres als erster und einziger Anbieter den ESA-QPL-Status für X7R BME MLCCs. Diese ermöglichen dank ihrer hohen CV-Fähigkeiten eine drastische Reduzierung von Leiterplattengröße, Gewicht und Komponentenanzahl“, so Michael Conway, Produktmarketingmanager bei AVX. „Die vollständige Weltraumqualifizierung erspart unseren Kunden zusätzliche LAT-Tests, wenn sie diese Bauteile in Weltraumanwendungen einsetzen. Zudem eröffnet sich ihnen der Zugang zum europäischen und amerikanischen Markt, da die USA den ESA-QPL als Qualitätsindikator verwenden.“

Die X7R BME MLCCs von AVX für den Weltraumbereich sind derzeit in drei Kapazitätstoleranzen (±5 %, ±10 % und ±20 %) und mit drei ESCC-Abnahmeprüfungsstufen (LAT) erhältlich. Die Lieferzeit für die Serie beträgt 14 Wochen. Preise sind auf Anfrage erhältlich.

Für weitere Informationen zu den X7R BME MLCCs von AVX auf Weltraumniveau klicken Sie bitte hier. werden auf dieser Seite erläutert um auf den Katalog der Keramikkondensatorprodukte der AVX European Space Agency und des CECC zuzugreifen. Weitere Informationen zur Spezifikation 3009/041 des ESCC finden Sie hier. werden auf dieser Seite erläutert.

Weitere Informationen zu AVX finden Sie unter www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.