FOUNTAIN INN, SC (24. Juni 2015) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat seiner TMJ S1gma™-Serie mehr als ein Dutzend neue hochzuverlässige SMD-Tantalkondensatoren hinzugefügt. Diese weisen den niedrigsten DCL und die doppelte Zuverlässigkeit aller derzeit auf dem Markt erhältlichen handelsüblichen Tantalkondensatoren auf (0.005 CV Standard und 0.001 CV bei ausgewählten Codes), zusätzlich zu einer beeindruckend niedrigen Basisteilausfallrate von < 0.5 % pro 1,000 Stunden bei 85 °C und Nennspannung. Die neuen Kondensatoren der TMJ S1gma-Serie sind mit drei Stufen statistischer Screening- und Prozesssteuerungsverbesserung der nächsten Generation für Anwendungen erhältlich, bei denen es auf äußerst hohe Zuverlässigkeit, extrem niedrigen DC-Leckstrom (DCL) und eine längere Batterielebensdauer ankommt. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in fortschrittlichen drahtlosen Systemen in der Automobil-, Avionik-, Energiegewinnungs- und Sicherheitstechnik sowie in einer Vielzahl von High-End-Verbraucher- und kommerziellen Anwendungen, bei denen ein geringer Stromverbrauch und eine längere Batterielebensdauer erforderlich sind.
„Kondensatoren der TMJ S1gma-Serie sind die erste Wahl für professionelle Anwendungen, die hohe Zuverlässigkeit und lange Batterielebensdauer erfordern“, so Mitch Weaver, technischer Mitarbeiter bei AVX. „Die Serie eignet sich beispielsweise besonders gut für den Einsatz in Reifendruckkontrollsystemen (TPMS), die sowohl hohe Zuverlässigkeit als auch einen stabilen, extrem niedrigen DCL erfordern, um die Batterie über die gesamte Lebensdauer des Systems, die typischerweise elf Jahre beträgt, zu versorgen.“
Statistisches Screening für die TMJ S1gma SMD-Tantalkondensatorserie ist in drei Stufen verfügbar: S1gma Prime, S1gma Premium und S1gma Pro Custom. S1gma Prime verwendet drei elektrische Screenings, um fehlerhafte Teile aus der Verteilung zu entfernen; S1gma Premium nutzt zusätzlich zu den drei S1gma Prime-Screenings den patentierten Q-Prozess von AVX, um effektiv alle Komponenten zu identifizieren und zu entfernen, die im Betrieb übermäßigen Parameterverschiebungen oder Instabilitäten ausgesetzt sein können; und S1gma Pro Custom kann jede der drei Screening-Techniken von S1gma Prime und Q-Prozess anwenden, um Teile entsprechend den individuellen Parametergrenzen des Kunden zu identifizieren und zu entfernen. Die 0.001-CV-Grenze der Serie (beschränkt auf bestimmte Teilenummern) kann jedoch nur durch S1gma Premium-Screening und S1gma Pro Custom-Screening erreicht werden, die den Q-Prozess verwenden.
Die hochzuverlässigen SMD-Tantalkondensatoren der TMJ S1gma-Serie sind derzeit in sechs Gehäusegrößen von 1206 bis 2924, sieben Nennspannungen von 6.3–50 VDC und mit Kapazitätswerten von 0.22–680 μF erhältlich. Mehrere Dutzend neue Teilenummern, darunter auch solche mit reduziertem ESR-Wert, befinden sich derzeit in der Entwicklung. Die auf Anfrage AEC-Q200-zertifizierte Serie ist für den Einsatz in Temperaturen von -55 °C bis +125 °C ausgelegt und weist eine Kapazitätstoleranz von ±10 % auf. Die Serie ist entweder mit RoHS-konformen, rein verzinnten (Sn) Anschlüssen oder nicht RoHS-konformen, verzinnt/bleihaltigen (Sn/Pb) Anschlüssen auf 7-Zoll-Rollen verpackt. Die Lieferzeit beträgt 8–12 Wochen.
Für weitere Informationen zu den hochzuverlässigen SMD-Tantalkondensatoren der TMJ S1gma-Serie von AVX klicken Sie bitte hier. werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt zuzugreifen. Für weitere Informationen zum patentierten Q-Prozess von AVX klicken Sie bitte auf werden auf dieser Seite erläutert um auf die technische Veröffentlichung „Erreichen der höchsten Zuverlässigkeit für Tantalkondensatoren“ zuzugreifen.
Weitere Informationen zu AVX finden Sie unter www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.