AVX ergänzt seine TWA-Serie COTS Plus-Nasselektrolyt-Tantalkondensatoren um mehrere neue High-CV-Geräte

FOUNTAIN INN, SC (16. März 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Bauelementen und Verbindungslösungen, hat seine hochzuverlässigen, axial bedrahteten Tantal-Nasselektrolytkondensatoren der TWA-Serie COTS Plus um neue Hochspannungskomponenten erweitert. Dank ihres hochkapazitiven Kathodensystems, das hohe CV-Werte in DSCC-kompatiblen Gehäusegrößen ermöglicht, und neuer Nennwerte von bis zu 4700 µF/25 V, 3000 µF/50 V, 2200 µF/60 V, 1000 µF/75 V und 750 µF/100 V eignen sich die Kondensatoren der TWA-Serie ideal für den Einsatz in hochzuverlässigen Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Avionik, Radar und Stromversorgung.

„Die neuen hohen CV-Werte der TWA-Serie COTS Plus Tantal-Nasselektrolytkondensatoren eignen sich hervorragend für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit und rauen Umgebungsbedingungen. Wir erweitern die Serie kontinuierlich“, so Chris Reynolds, technischer Marketingmanager bei AVX Tantalum Products. „Mit 17 neuen Codes, die sich derzeit in der Entwicklung befinden und von denen fünf als Muster verfügbar sind, können wir die Anzahl und Art der Anwendungen, die von der bewährten Leistung der Serie profitieren, weiter ausbauen.“

Die Tantal-Nasselektrolytkondensatoren der TWA-Serie COTS Plus sind in sieben Nennspannungen (25 V, 30 V, 50 V, 60 V, 75 V, 100 V und 125 V), 26 Kapazitätswerten von 10 µF bis 5,600 µF, vier DSCC-kompatiblen Gehäusegrößen (T1–T4), zwei Kapazitätstoleranzen (±10 % und ±20 %) und zwei Anschlussoberflächen (Sn/Pb 60/40 und bleifreies, mattes Zinn) erhältlich. Die RoHS-konformen Tantalkondensatoren sind mit und ohne Isolierhülle sowie in drei Qualifizierungsstufen erhältlich: Extended Range, COTS Plus und Prüfung der Gruppe A. Die Kondensatoren der TWA-Serie werden in Tray-Verpackungen geliefert, die Standardlieferzeit für diese Serie beträgt 8–10 Wochen. Die Lieferzeiten für Komponenten mit kundenspezifischen Kapazitäts- und Spannungspaketen, die möglich und erwünscht sind, variieren.

Weitere Informationen zu den axial bedrahteten Tantal-Nasselektrolytkondensatoren der TWA-Serie COTS Plus von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt, den Katalog, die DSCC-Zeichnung, die Militär-/Luftfahrtspezifikationen, relevante technische Dokumente und die Modellierungssoftware zuzugreifen. Für weitere Informationen zu kundenspezifischen Kapazitäts- und Spannungspaketen, die über die im Produktdatenblatt enthaltenen hinausgehen, wenden Sie sich bitte an das Werk. Für alle anderen Anfragen, einschließlich Anfragen zu kundenspezifischen Komponentendesigns, wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.