AVX EMI-Lösungen
Verfasst von: Ron Demcko | Chris Mello | Brian Ward
Abstract:
Die EMV-Kompatibilität wird für die meisten Entwickler elektronischer Systeme zu einem wichtigen Designparameter. In diesem Dokument werden die Effizienz und Effektivität verschiedener EMI-Filteroptionen verglichen, die den Entwicklern zur Verfügung stehen. Integrierte Dickschicht-LC-T-Filter erweisen sich als kostengünstige Methode zur Verbesserung der EMV-Leistung auf Platinenebene bei gleichzeitiger Verkleinerung der Systemdesigngröße und Minimierung der Kosten. Es wird ein allgemeiner Überblick über EMI-Quellen sowie eine kurze Zusammenfassung des PCB-Layouts und der Optimierungsregeln gegeben.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Die EMV-Kompatibilität wird für die meisten Entwickler elektronischer Systeme zu einem wichtigen Designparameter. In diesem Dokument werden die Effizienz und Effektivität verschiedener EMI-Filteroptionen verglichen, die den Entwicklern zur Verfügung stehen. Integrierte Dickschicht-LC-T-Filter erweisen sich als kostengünstige Methode zur Verbesserung der EMV-Leistung auf Platinenebene bei gleichzeitiger Verkleinerung der Systemdesigngröße und Minimierung der Kosten. Es wird ein allgemeiner Überblick über EMI-Quellen sowie eine kurze Zusammenfassung des PCB-Layouts und der Optimierungsregeln gegeben.