FOUNTAIN INN, SC (22. Februar 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat die Nennspannungen für seine preisgekrönten Nioboxid-Kondensatoren (NbO) der OxiCap® NOS Low ESR-Serie auf 8 V bei 85 °C und 7 V bei 105 °C erweitert, um Automobilanwendungen gerecht zu werden, die ausfallsichere SMD-Elektrolytkondensatoren erfordern, und hat außerdem Standard-ESR-Nennwerte hinzugefügt, um kostenbewussteren Anwendungen gerecht zu werden. Die Serie bietet eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit für SMD-Kondensatoren – 0.2 % pro 1,000 Stunden bei Nennspannung und 85 °C, mit nur 20 % empfohlener Leistungsminderung unter Last – und ist ideal für Anwendungen im Fahrzeuginnenraum, wie z. B.: Lenkwinkelsensoren, Spannungsregler, DC-DC-Wandler, elektrochrome Spiegelsysteme und Infotainmentsysteme für Autos.
Die Kondensatoren der OxiCap NOS-Serie von AVX basieren auf der Nioboxid-Technologie, die fast 300-mal so viel Energie aushält wie die zum Verbrennen des Basismaterials herkömmlicher Elektrolytkondensatoren benötigte Energie. Sie bieten einen nicht brennenden, nicht rauchenden und praktisch zündfreien SMD-Elektrolytkondensator unter den typischen Leistungsbelastungen von Fahrzeuginnenraumanwendungen. Die Serie weist außerdem selbstheilende Eigenschaften auf, die es den Kondensatoren ermöglichen, unter Durchschlagsbedingungen mit geringen Auswirkungen auf die Kapazität und nur einer geringen Erhöhung des Gleichstromverlusts weiter zu funktionieren, anstatt wie bei den meisten SMD-Kondensatortechnologien einen Kurzschluss zu verursachen.
„Die neuen Nennspannungen für die Kondensatoren der OxiCap NOS-Serie erweitern ihren Anwendungsbereich auf jene, bei denen Sicherheit und Zuverlässigkeit von größter Bedeutung sind“, sagte Mitch Weaver, Mitglied des technischen Personals bei AVX. „Die Zahl der als kritisch eingestuften Automobilanwendungen steigt aufgrund der Einführung der funktionalen Sicherheitsstandards ISO 26262 und IEC 61508 für elektronische Automobilsysteme kontinuierlich an. Daher haben wir diese neueste Erweiterung unserer OxiCap NOS-Serie entwickelt, um unseren Kunden zuverlässige, ausfallsichere Komponenten zu bieten, die sich für ihre Designs der nächsten Generation als entscheidend erweisen werden.“
Die bleifreien und RoHS-konformen Kondensatoren der neuen erweiterten OxiCap NOS-Serie von AVX sind in neun Gehäusegrößen mit den EIA-Codes 1206 bis 2917 erhältlich und für Spannungen von 1.8 bis 8 V, Kapazitätswerte von 10 µF bis 1,000 µF (mit einer Toleranz von ±20 %) und Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C ausgelegt. Der DCL für die Serie beträgt 0.02 CV. Die Kondensatoren der OxiCap NOS-Serie werden auf 7-Zoll- oder 13-Zoll-Rollen geliefert und die Lieferzeit für die Serie beträgt derzeit 8–10 Wochen.
Weitere Informationen zu den Nioboxidkondensatoren der OxiCap® NOS-Serie von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt und den Katalog, Sicherheits- und Verpackungsinformationen, relevante technische Dokumente und Modellierungssoftware zuzugreifen. Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.