FOUNTAIN INN, SC (7. März 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Bauelementen und Verbindungslösungen, hat seinen Hochtemperatur-SMD-Tantalkondensatoren der THH 230ºC Hermetic-Serie mehrere neue Kapazitäts- und Spannungswerte hinzugefügt. Mehr als zwei Jahre nach ihrer Einführung bieten die Kondensatoren immer noch die höchsten Temperaturwerte aller auf dem Markt erhältlichen SMD-Tantalkondensatoren. AVX hat außerdem die Leistung der Komponenten der THH-Serie im „I“-Gehäuse verbessert und die maximale Nennbetriebstemperatur von 215ºC auf 230ºC erhöht. Die Serie bietet jetzt Kapazitätswerte von 6.8 µF bis 100 µF, Spannungswerte von 16V bis 63V sowie eine Mindestlebensdauer von 1,000 Stunden bei 230ºC und 0.5VR sowie 10,000 Stunden bei 200ºC und 0.5VR. Darüber hinaus zeichnen sich die Kondensatoren der THH-Serie im Vergleich zu anderen derzeit verfügbaren Hochtemperatur-Kondensatorlösungen, wie etwa 200ºC WET Tantal, durch einen hervorragenden volumetrischen Wirkungsgrad aus, zeigen selbst bei extrem hohen Temperaturen keinen Kapazitätsabfall und weisen eine überlegene Stabilität bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperaturen auf, was mehrere bedeutende Designvorteile ermöglicht, darunter Größenreduzierung, geringere Anzahl an Komponenten und verbesserte Zuverlässigkeit bei Hochtemperatur-Elektronikanwendungen, wie etwa bei der Ölförderung im Bohrloch.
Die Kondensatoren der THH 230ºC Hermetic-Serie zeichnen sich zudem durch einen geringen Leckstrom (0.01 CV) aus und werden mit dem patentierten und äußerst effektiven Q-Prozess von AVX hergestellt und geprüft. Dieser gewährleistet die Entfernung aller Komponenten, die durch die Kundenverarbeitung parametrische Verschiebungen erfahren oder im Lebensdauertest Instabilitäten aufweisen könnten. So weisen die Kondensatoren der THH-Serie eine beeindruckende FIT-Rate von 1 % pro 1,000 Stunden bei 85ºC und Nennspannung mit einer Serienimpedanz von 0.1 Ω/V auf.
„Die Tantalkondensatoren der THH 230ºC Hermetic-Serie wurden umfangreichen Tests auf mechanische Schocks, Vibrationen, Lebensdauer und Feuchtigkeitsbeständigkeit unterzogen und bieten nachweislich eine hervorragende mechanische Robustheit und elektrische Leistung, die die Leistung vergleichbarer Kondensatoren aus Standard-Epoxidharz deutlich übertrifft“, so Mitch Weaver, technischer Mitarbeiter bei AVX. „Diese Vorteile, kombiniert mit dem hohen volumetrischen Wirkungsgrad, der extremen Temperaturbeständigkeit, der langen Lebensdauer und den stetig wachsenden Nennleistungs-, Gehäusegrößen- und Anschlussoptionen der Serie, erhöhen die Designflexibilität und verbessern die Leistung in einer Vielzahl anspruchsvoller Hochtemperaturanwendungen deutlich.“
Die Kondensatoren der THH 9ºC Hermetic Series sind in zwei großen, hermetisch abgedichteten Keramikgehäusen erhältlich – 21/CTC-47D für höhere Kapazität (derzeit 100–3.00µF) und „I“ für ein niedrigeres maximales Profil (6.5 mm gegenüber 230 mm). Sie können mit vergoldeten Unterlaschenanschlüssen, vergoldeten L-förmigen J-Anschlussklemmen und vernickelten J-Flex-J-Anschlussklemmen geliefert werden. Die Kondensatoren der THH Series im „I“-Gehäuse sind derzeit mit 6.8µF/35V, 10µF/35V und 22µF/16V erhältlich, und die Kondensatoren im 9/CTC-21D-Gehäuse sind derzeit mit 47µF/63V und 100µF/35V erhältlich. Darüber hinaus sind Kondensatoren im „I“-Gehäuse mit einer Nennleistung von 47 µF/16 V derzeit als Entwicklungsmuster verfügbar. 26 weitere Codes für beide Gehäusegrößen befinden sich in der Entwicklung. Nach Fertigstellung wird die Serie mit Kapazitäten von 3.3 µF bis 330 µF, Spannungen von 16 V bis 63 V sowie sechs Gehäusegrößen- und Anschlusskombinationen von 11.9 mm x 6.0 mm x 3.0 mm bis 12.10 mm x 12.5 mm x 6.5 mm erhältlich sein. Die Kondensatoren der THH-Serie werden entweder in Waffel- oder Großpackungen geliefert. Die Lieferzeit beträgt derzeit 8–12 Wochen.
Weitere Informationen zu den Hochtemperatur-SMD-Tantalkondensatoren der THH 230ºC Hermetic-Serie von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert Hier finden Sie das Datenblatt, den AVX-Katalog für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren, Informationen zur Produktsicherheit und Verpackung, einen Designleitfaden, relevante technische Dokumente und Modellierungssoftware. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.