AVX erweitert seine preisgekrönten, hermetisch abgedichteten Hochspannungs-Polymer-Chipkondensatoren der TCH-Serie

FOUNTAIN INN, SC (17. März 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Bauelementen und Verbindungslösungen, hat seine preisgekrönten, hermetisch versiegelten Hochspannungs-Polymer-Chipkondensatoren der TCH-Serie um einen neuen 33µF/75V-Code erweitert. Die Polymer-Chipkondensatoren der TCH-Serie sind in robusten, hermetisch versiegelten Keramikgehäusen untergebracht, die mit Inertgas gefüllt sind, um Material- und Leistungseinbußen durch hohe Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Umgebungsatmosphäre auszuschließen. Sie wurden kürzlich mit dem Elektra Award 2015 von Electronics Weekly als „Passives und elektromechanisches Produkt des Jahres“ ausgezeichnet und stellen die weltweit erste effektive Polymerlösung für unternehmenskritische Anwendungen dar, darunter Automobilindustrie, Avionik, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Impulsstromversorgung und Stromversorgung.

Die Polymer-Chip-Kondensatoren der TCH-Serie werden mit dem patentierten Q-Prozess von AVX hergestellt und geprüft, der Komponenten identifiziert und entfernt, bei denen es zu übermäßigen Parameterverschiebungen oder Betriebsinstabilität kommen kann. Sie weisen eine hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer von bis zu 10,000 Stunden bei 85 °C und Nenntemperatur auf und zeichnen sich durch niedrigen ESR, geringe Leistungsreduzierung, niedrigen Leckstrom (0.1 CV), hohen Welligkeitsstrom, hohe Kapazität (22 µF bis 330 µF) und die höchsten Spannungen (10–100 V) aller derzeit auf dem Markt erhältlichen SMD-Polymer-Kondensatoren in Weltraumqualität aus.

Die Hochspannungs-Polymer-Chipkondensatoren der TCH-Serie sind in großen, hermetisch abgedichteten CTC-21D-Gehäusen untergebracht, die speziell für hohe Kapazität und stabilen Betrieb in rauen Umgebungen entwickelt wurden. Sie sind mit vergoldeten J-Anschlüssen, verzinnten/bleibeschichteten J-Anschlüssen und vergoldeten Unterlaschenanschlüssen erhältlich. Die Abmessungen der Kondensatoren der TCH-Serie mit J-Anschlüssen betragen 11.5 mm x 12.5 mm x 6.15 mm, die der Kondensatoren mit Unterlaschenanschlüssen 11 mm x 12.5 mm x 5.95 mm. Die Kondensatoren der TCH-Serie sind für einen Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C ausgelegt, RoHS-konform und bleifrei kompatibel und können in Waffel- oder Großpackungen geliefert werden. Als Ergebnis der jüngsten Erweiterung ist die Serie nun in sieben Codes verfügbar: 330µF/10V, 220µF/16V, 150µF/25V, 100µF/35V, 47µF/50V, 33µF/75V und 22µF/100V; jedoch befinden sich fast 20 weitere Codes im Bereich von 15µF bis 680µF und 10V bis 100V in der aktiven Entwicklung.

„Obwohl wir unsere innovativen, hermetisch versiegelten Hochspannungs-Polymer-Chipkondensatoren der TCH-Serie ursprünglich für eine unternehmenskritische Anwendung der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) entwickelt haben, die extrem hohe Kapazität, sehr niedrigen ESR und ein robustes Gehäuse erforderte, das selbst in extrem rauen Umgebungen einen zuverlässigen Betrieb ermöglicht, hat jede der zahlreichen Serienerweiterungen und -verbesserungen, die wir seit ihrer Einführung 2013 veröffentlicht haben, den Anwendungsbereich erweitert, für den sie einzigartig effektive Lösungen bietet“, sagte Mitch Weaver, technischer Mitarbeiter bei AVX. „Zusätzlich zu den neuen Codes, die wir entwickeln, hat die Serie kürzlich in Tests ihre Leistungsfähigkeit bei 150 °C und 150 V unter Beweis gestellt. Wir erwarten daher, dass die TCH-Serie weitere Durchbrüche in der Entwicklung von Festelektrolytkondensatoren bringen wird.“

Weitere Informationen zu den preisgekrönten hermetisch abgedichteten Hochspannungs-Polymer-Chipkondensatoren der TCH-Serie von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt und den Katalog, Sicherheits- und Verpackungsinformationen, relevante technische Dokumente und Modellierungssoftware zuzugreifen. Für alle weiteren Anfragen, einschließlich Informationen zu zukünftigen Erweiterungen der TCH-Serie, wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.