FOUNTAIN INN, SC (13. Juli 2015) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Bauelementen und Verbindungslösungen, hat sein Hochtemperatur-MLCC-Angebot der AT-Serie um zwei neue Gehäusegrößen (0603 und 0805), zwei neue Nennspannungen (16 V VHT 250 °C und 25 V VHT 200 °C) sowie neue C0G- und VHT-Temperaturkoeffizienten erweitert, die die 200-°C-Teile von den branchenführenden 250-°C-Teilen unterscheiden. Die Kondensatoren der AT-Serie wurden entwickelt, um der wachsenden Nachfrage des militärischen und kommerziellen Marktes nach Kondensatoren mit hoher Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer bei Betriebstemperaturen über den derzeit geforderten 125 °C gerecht zu werden. Sie sind die einzigen Hochtemperatur-MLCCs mit Zuverlässigkeitstestdaten bei 250 °C und sind sowohl für 250 °C als auch für 200 °C ausgelegt, um Ingenieuren optimale Derating-Schemata zu bieten. Die Serie zeichnet sich durch hohe Strombelastbarkeit, hohen volumetrischen Wirkungsgrad, hohen Isolationswiderstand und extrem niedrige ESR- und ESL-Werte aus. Darüber hinaus bietet sie hervorragende Hochfrequenzleistung und Kapazitätserhaltung bei hoher Frequenz sowie geringe parasitäre Effekte und Gleichstromlecks für Schaltungsstabilität und Effizienz. Die Kondensatoren der AT-Serie sind jetzt in einem erweiterten Größenspektrum (0603 – 2225), Werten (100 pF – 1 µF), Spannungen (16 – 50 V) und Dielektrika (C0G und VHT) erhältlich und bieten außergewöhnliche Leistung in den anspruchsvollsten Anwendungen in den Bereichen Automobil, Avionik, Luft- und Raumfahrt sowie Energie.
MLCCs der AT-Serie eignen sich insbesondere für Automobilanwendungen, darunter: Motorhaubenleistung, Motorsteuergeräte sowie Hybrid- und Plug-in-Elektrofahrzeuge (HEVs und PEVs); Avionik- und Raumfahrtanwendungen, darunter: Wandler, Motorsteuerungen, Raumfahrzeuge sowie Klappen- und Bremssteuerungen; und Energieanwendungen, darunter: Ölförderung im Bohrloch, Bohrlochmessung, geophysikalische und geothermische Sonden, seismische Sensoren sowie Solar- und Windenergieumwandlung. Die Serie kann auch als Entkopplungs- und Bypass-Kondensatoren sowie zur Gleichstromfilterung in Motorantrieben und hochfrequenten Welligkeitsströmen eingesetzt werden und eignet sich außerdem gut für den Einsatz in Sensoren und Zeitschaltungen, Hochimpulsstromschaltungen, DC/DC-Spannungswandlern, Gleichstromsensoren und -subsystemen, AC/DC-Wandlern und DC/AC-Wechselrichtern.
„Die Erweiterung unserer branchenführenden Hochtemperatur-MLCCs der AT-Serie ist eine Reaktion auf die Anforderungen militärischer und kommerzieller Unternehmen und bietet Entwicklungsingenieuren in diesen anspruchsvollen Branchen eine noch breitere Palette an Hochtemperatur-, Hochzuverlässigkeits- und Langlebigkeitslösungen für neue Elektronik mit maximalen Betriebstemperaturen über den derzeit erforderlichen 125 °C“, sagte Stan Cygan, leitender Anwendungsingenieur bei AVX.
Die neuen Hochtemperatur-MLCCs der AT-Serie von AVX sind in den Dielektrika C0G (Klasse I) und VHT (Klasse II) für 200 °C und 250 °C erhältlich und verfügen über Kapazitätswerte von 100 pF bis 1 µF. Sie sind für den Betrieb mit 16 V, 25 V und 50 V sowie für Temperaturen von -55 °C bis +250 °C ausgelegt. Die MLCCs der AT-Serie sind jetzt in sechs Gehäusegrößen von 0603 bis 2225 mit zwei Anschlussoptionen (Pd/Ag und RoHS-konform, 100 % Sn-beschichtet) erhältlich und können auf 7-Zoll- oder 13-Zoll-Rollen oder lose geliefert werden. Die Lieferzeiten sind standardmäßig. Preise auf Anfrage.
Weitere Informationen zu den Hochtemperatur-MLCCs der AT-Serie von AVX für 200° und 250°C finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert.
Weitere Informationen zu AVX finden Sie unter www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.