AVX erweitert die 200 °C-Nass-Tantal-Kondensatoren der TWA-Y-Serie um neue High-CV-Komponenten

FOUNTAIN INN, SC (14. März 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Bauelementen und Verbindungslösungen, hat seine TWA-Y-Serie an Tantal-Nasselektrolytkondensatoren um neue, hochohmige 470µF/100V- und 1,000µF/75V-Komponenten erweitert. Diese Komponenten dienen als direkter Ersatz für bestehende Tantal-Nasskondensatoren des Typs M39006 in Anwendungen, die einen Betrieb bei Temperaturen von 125 °C bis 200 °C erfordern.

Die Nass-Tantal-Kondensatoren der TWA-Y-Serie sind für den Dauerbetrieb bei 200 °C (mit anwendbarer Leistungsreduzierung) ausgelegt und bieten eine Lebensdauer von bis zu 2,000 Stunden. Dank ihres einzigartigen Kathodensystems, das eine hohe CV-Leistung in Standard-DSCC-Gehäusegrößen von T1 bis T4 ermöglicht, bieten die Kondensatoren der TWA-Y-Serie hohe Zuverlässigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit und lange Lebensdauer sowie stabile elektrische Parameter über alle Temperaturen (-55 °C bis +200 °C). Hermetisch versiegelt in einem verschweißten Tantalgehäuse und einer Stiftleiste erfüllen die Kondensatoren der TWA-Y-Serie auch die Anforderungen an starke mechanische Stöße und hochfrequente Vibrationen gemäß MIL-STD-202 Methode 204, Prüfbedingung „D“, und Methode 213, Prüfbedingung „I“. Damit eignen sie sich ideal für die Eingangs- und Ausgangsfilterung sowie die Energiespeicherung und -entladung in Hochtemperatur-Avionik-, Industrie- und Bohrlochanwendungen.

„Nass-Tantal-Kondensatoren eignen sich aufgrund ihrer hohen Welligkeitsstrombelastbarkeit ideal für die Eingangs- und Ausgangsfilterung sowie aufgrund ihrer hohen Volumenkapazität und ihres niedrigen ESR für die Energiespeicherung und -entladung“, so Allen Mayar, Produktmarketingmanager bei AVX. „Die Erweiterung der Kapazitäts- und Spannungswerte unserer Hochtemperatur-Nass-Tantal-Serie TWA-Y, die mehrere Komponenten mit einer Lebensdauer von 2,000 Stunden bei 200 °C Betriebstemperatur umfasst, bietet Konstrukteuren eine breite Palette robuster, leistungsstarker und hochzuverlässiger Komponenten, die für die Entwicklung der nächsten Generation von Anwendungen in rauen Umgebungen von entscheidender Bedeutung sein werden.“

Die stetig wachsende TWA-Y-Serie ist derzeit für Kapazitätswerte von 68–1,000 µF mit einer Kapazitätstoleranz von ±10 % oder ±20 %, Nennspannungen von 50–125 V und Temperaturen von -55 °C bis +200 °C ausgelegt. Weitere Komponenten, die die Serie zukünftig von 10–1,000 µF und 25–125 V erweitern, befinden sich in der Entwicklung. Die Serie wird mit SnPb 60/40 oder bleifreien, RoHS-konformen Mattzinn-Anschlüssen in Tray-Verpackung geliefert. Die Lieferzeit beträgt 8–10 Wochen.

Weitere Informationen zu den für den Einsatz bei 200 °C konzipierten Tantal-Nasselektrolytkondensatoren der TWA-Y-Serie von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt, den Katalog, die Militär-/Luftfahrtspezifikationen, relevante technische Dokumente und die Modellierungssoftware zuzugreifen. Für alle anderen Anfragen, einschließlich Anfragen zur kundenspezifischen Komponentenkonstruktion, wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.