Tantal-SMD-Kondensatoren mit hoher Zuverlässigkeit und niedrigem DCL

FOUNTAIN INN, SC (15. Juli 2015) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat die neuen Tantal-SMD-Kondensatoren der T4J Medical Series vorgestellt. Die Kondensatoren der T4J Medical Series wurden speziell für den Einsatz in implantierbaren medizinischen Anwendungen ohne und mit nicht implantierbarer lebenserhaltender Funktion entwickelt und weisen eine hohe Standardzuverlässigkeit von weniger als 0.1 % Ausfällen pro 1,000 Stunden bei 25 °C und Nennspannung auf, was 10-mal besser ist als die handelsübliche Standardzuverlässigkeit, sowie niedrige Standardleckstromwerte (DCL) von 0.01 CV. Die Kondensatoren der T4J Medical Series werden mit dem patentierten und äußerst effektiven Q-Process von AVX hergestellt und geprüft, um sicherzustellen, dass alle Komponenten entfernt werden, bei denen es durch die Verarbeitung durch den Kunden zu Parameterverschiebungen oder durch Lebensdauertests zu Instabilitäten der Anzeige kommen kann. Sie verfügen über zwei Stufen der statistischen Prüfung: T4J Standard für standardmäßige DCL- und ESR-Grenzwerte und T4J Custom für spezifische DCL- und ESR-Parametergrenzwerte, bei ausgewählten Codes bis hinunter zu 0.005 CV verfügbar.

„Die neuen Tantal-SMD-Kondensatoren der T4J Medical-Serie wurden speziell für implantierbare, nicht lebenserhaltende und nicht implantierbare lebenserhaltende medizinische Anwendungen entwickelt und zeichnen sich durch eine höhere Zuverlässigkeit und einen niedrigeren DCL aus als derzeit auf dem Markt erhältliche Konkurrenzprodukte. Beides sind entscheidende Parameter in medizinischen Elektronikanwendungen“, sagte Brian Brunette, Anwendungsingenieur für hochzuverlässige Tantalkondensatoren bei AVX.

Die Tantal-SMD-Kondensatoren der T4J Medical-Serie sind RoHS-konform und bleifrei. Sie sind in sechs Gehäusegrößen von 1206 bis 2924, sieben Spannungen von 6.3 V bis 50 V und zwei Anschlüssen erhältlich: 100 % Zinn oder SnPb. Die Kapazitätswerte der Serie reichen von 1 µF bis 680 µF mit einer Toleranz von ±10 %, und die Betriebstemperaturen reichen von -55 °C bis +125 °C. Die Kondensatoren der T4J Medical-Serie sind auf 7-Zoll-Rollen oder lose erhältlich. Die Lieferzeit für die Serie beträgt 12 Wochen.

Weitere Informationen zu den Tantal-SMD-Kondensatoren der T4J Medical-Serie von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt zuzugreifen. Weitere Informationen zum Q-Prozess und zur Chargenabnahmemethode von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um die technische Veröffentlichung von AVX „Erreichen der höchsten Zuverlässigkeit für Tantalkondensatoren“ zu konsultieren.

Weitere Informationen zu AVX finden Sie unter www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.