FOUNTAIN INN, SC (30. Juni 2015) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat eine neue Serie von Nass-Tantalkondensatoren für den Einsatz bei 200 °C vorgestellt, von denen viele mit entsprechender Leistungsreduzierung bis zu 2,000 Betriebsstunden lang betrieben werden können. Die neue TWA-Y-Serie verfügt über ein Kathodensystem mit hoher Kapazität, das eine hohe CV-Leistung in Standard-DSCC-Gehäusegrößen von T1 bis T4 ermöglicht. Sie bietet hohe Zuverlässigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit und lange Lebensdauer und weist stabile elektrische Parameter über die gesamte Temperatur (-55 °C bis +200 °C) auf. Die Kondensatoren der TWA-Y-Serie sind hermetisch in einem verschweißten Tantalgehäuse und einer Sockelbaugruppe versiegelt und erfüllen die Anforderungen an starke mechanische Stöße und hochfrequente Vibrationen gemäß MIL-PRF-39006 und MIL-STD-202. Damit sind sie ideal für den Einsatz in Hochtemperatur-Avionik-, Industrie-, Bohrloch- und Militäranwendungen.
„Die neuen hermetisch versiegelten Tantal-Nasselektrolytkondensatoren der TWA-Y-Serie zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit und hohe Kapazitätsleistung bei 200 °C sowie Lebensdauern von bis zu 2,000 Stunden aus. Sie bieten Konstrukteuren einen erweiterten Temperatur- und CV-Wertebereich und ermöglichen so eine Reihe neuer Elektronik der nächsten Generation für Anwendungen in rauen Umgebungen“, sagte Allen Mayar, Produktmarketingmanager bei AVX.
Die TWA-Y-Serie wird gemäß CECC 30 202-01 (EN 130202) hergestellt und ist derzeit für Kapazitätswerte von 150 – 1,000 µF mit einer Kapazitätstoleranz von ±10 % oder ±20 %, Spannungen von 50 – 125 V und Temperaturen von -55 °C bis +200 °C ausgelegt. Mehrere zusätzliche Kapazitäts- und Spannungswerte sind jedoch in der Entwicklung. Die Serie wird entweder mit SnPb 60/40 oder bleifreien, RoHS-konformen matten Zinnanschlüssen in einer Tray-Verpackung geliefert. Die Lieferzeit für die Serie beträgt 10 – 14 Wochen.
Weitere Informationen zu den für den Einsatz bei 200 °C konzipierten Tantal-Nasselektrolytkondensatoren der TWA-Y-Serie von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Datenblatt zuzugreifen.
Weitere Informationen zu AVX finden Sie unter www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.