FOUNTAIN INN, SC (15. Juni 2015) — AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat ein neues webbasiertes Simulationstool für seine Tantal-, Polymer- und Nioboxid-Kondensatoren vorgestellt. Die neue, interaktive SpiTAN IV-Software basiert auf Daten aus den Bibliotheken der früheren PSpice Models- und S-Parameters S2P-Software von AVX, die inzwischen überflüssig sind und von der Website entfernt wurden. Sie bietet Konstrukteuren ein benutzerfreundliches Programm zur Überprüfung kritischer elektrischer und Leistungsmerkmale für einzelne Teilenummern nach Temperatur und Frequenz, sodass sie die optimalen Kondensatoren für ihre Anwendungen identifizieren und genau auswählen können. Die Suche ist nach Teilenummer oder Produkttyp möglich – die Liste umfasst derzeit: Low Profile-, High CV-, Low ESR-, Polymer-, Nioboxid- und hochzuverlässige Kondensatoren – und die Ergebnisse können nach Kapazität, Nennspannung, Gehäusegröße und ESR verfeinert werden.
Sobald ein Teil für weitere Untersuchungen ausgewählt wurde, können Benutzer Frequenz und Temperatur in interaktiven Diagrammen problemlos manipulieren, um über die Frequenz auf teilespezifische elektrische und Leistungsdaten zuzugreifen, darunter: Kapazität, ESR, DF, Impedanz, Welligkeitsspannung und Welligkeitsstrom. Das Programm ermöglicht Benutzern auch die Eingabe von Anwendungsspannungs- und Temperaturinformationen, um DCL über die Zeit aufzuzeichnen, und bietet ein Ersatzschaltbild mit Eigenschaften für jeden Parameter. Darüber hinaus bietet die neue SpiTAN IV-Software Benutzern die Möglichkeit, Diagramme auszudrucken und sowohl serielle als auch SHUNT-S-Parameter mit einem einzigen Klick herunterzuladen.
„Die neue Online-Simulationssoftware SpiTAN IV bietet Ingenieuren eine einfache Möglichkeit, Kondensatoreigenschaften zu untersuchen, die für die Entwicklung der optimalen Komponente für eine bestimmte Anwendung von entscheidender Bedeutung sind“, sagte Mitch Weaver, Mitglied des technischen Personals bei AVX. „Dank seiner interaktiven Funktionen, seiner großen Auswahl an Tantal-, Polymer- und Nioboxid-Kondensator-Teilenummern sowie seiner kontinuierlichen Updates und ständigen Verfügbarkeit bietet SpiTAN IV alle Kriterien, die für eine schnelle und zuverlässige Kondensator-Entwicklung erforderlich sind.“
Weitere Informationen zu SpiTAN IV finden Sie unter SpiTAN IV um auf das neue webbasierte, interaktive Simulationstool für Tantal-, Polymer- und Nioboxidkondensatoren zuzugreifen. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.