Führende Ingenieure aus AVXs neuester Abteilung, AVX RF Solutions, sowie der Tochtergesellschaft American Technical Ceramics Corp. (ATC) werden vor Ort sein, um eine Reihe passiver Komponenten vorzustellen, die für Mikrowellen- und HF-Anwendungen optimiert sind, darunter drahtbondbare Kondensatoren und Widerstände, Wärmeleiter, Sicherungen, Filter, Diplexer und Antennen.
FOUNTAIN INN, SC (30. Mai 2019) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, präsentiert auf dem diesjährigen International Microwave Symposium (IMS 2019), das nächste Woche in Boston, Massachusetts, stattfindet, sein umfangreiches Portfolio an hochfrequenten, leistungsstarken passiven Komponenten, die für Mikrowellen- und HF-Anwendungen in den Marktsegmenten Automobil, Verbraucher, Telekommunikation, Militär und Luft- und Raumfahrt optimiert sind. Die Konferenz beginnt am Sonntag, den 2. Juni, und endet am Freitag, den 7. Juni, und die Ausstellung läuft von Dienstag bis Donnerstag, den 4. bis 6. Juni.
Führende Ingenieure aus der neuesten Abteilung des Unternehmens, AVX RF Solutions, sowie dessen Tochterunternehmen American Technical Ceramics Corp. (ATC) werden an den Ständen Nr. 403 und Nr. 404 vor Ort sein, um den Besuchern die einzigartigen Funktionen und Vorteile einer erweiterten Palette neuer und bewährter Mikrowellen- und HF-Komponentenlösungen vorzustellen. Zu den Highlights der Ausstellung zählen drahtbondbare Kondensatoren und Widerstände, Wärmeleiter, Sicherungen, Filter, Diplexer und Antennen sowie andere hochmoderne passive Komponenten, die speziell für die Bereitstellung hochzuverlässiger elektrischer und mechanischer Leistung konzipiert und entwickelt wurden und für Mikrowellen- und HF-Anwendungen optimiert sind.
„IMS ist die Flaggschiff-Konferenz der IEEE Microwave Theory and Techniques Society und die wichtigste jährliche Veranstaltung für die globale Gemeinschaft von Mikrowellen-, HF- und Millimeterwellenforschern, -technologen und -praktikern. Daher freuen wir uns sehr, weiterhin Teil dieser branchenführenden Konferenz und Ausstellung zu sein“, sagte Larry Eisenberger, Technical Marketing Manager bei AVX. „In diesem Jahr freuen wir uns darauf, den Besuchern Ingenieure und Produktlösungen unserer neuesten Abteilung, AVX RF Solutions, vorzustellen – die jetzt unser bereits umfangreiches Portfolio an hochmodernen Mikrowellen- und HF-Komponenten verwaltet und aktiv daran arbeitet, es zu erweitern – sowie Ingenieure und Produktlösungen unserer hundertprozentigen Tochtergesellschaften ATC und Ethertronics.“
Zu den auf der IMS 2019 ausgestellten AVX-Produkten gehören:
- Seine ultrakleine Dünnschicht-Übertragungsleitungskondensatoren, die eine neuartige Metall-Isolator-Metall-Struktur (MIM) aufweisen, in einem breiten Spektrum an Kapazitätswerten erhältlich sind und mithilfe eines Hochfrequenzstruktursimulators (HFSS) entwickelt wurden, um elektromagnetische Herausforderungen proaktiv anzugehen und die höchstmögliche HF-Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten; ihre ultrastabile Drahtbondbare Dünnschichtwiderstände der WBR-Serie, die über robust konstruierte, flache 0202-Chipumrisse mit extrem engen Maßtoleranzen verfügen, für bis zu 250 mW Gleichstromleistung ausgelegt sind und anpassbare Widerstandswerte von 1 Ω bis 4 MΩ mit passenden Chipmarkierungen bieten; und andere Drahtbondbare Kondensatoren und Widerstände Entwickelt, um in einer Reihe von Mikrowellen- und HF-Anwendungen eine wettbewerbsfähige Leistung zu liefern.
- Seine Accu-Guard® II SMD-Dünnschichtsicherungen, die auf Aluminiumoxidsubstraten aufgebaut sind, für ein breites Spektrum an Strom- und Spannungswerten geeignet sind und für überlegene elektrische, mechanische und ökologische Eigenschaften ausgelegt sind, einschließlich einer maximalen Betriebstemperatur von 125 °C und eines garantierten Isolationswiderstands von über 20 MΩ.
- Seine Tiefpassfilter 1206 der LP-Serie mit integrierten Dünnschicht-SMD-Filtern (ITF), die eine ausgezeichnete Hochfrequenzleistung mit geringem Einfügungsverlust und extrem scharfer Dämpfung in drahtlosen Anwendungen mit Frequenzen von 700 MHz bis 3.8 GHz bieten; seine MLO®-Hochpassfilter der HF-Serie, die ein Low-Profile-Design mit der patentierten mehrschichtigen organischen High-Density-Verbindungstechnologie von AVX kombinieren, um einen breiten Frequenzbereich mit geringem Einfügungsverlust zu liefern; seine MLO®-Bandpassfilter der BP-Serie, die 18 Durchlassbänder von 620 bis 5,930 MHz unterstützen, ein ultraflaches Profil von 0.556 mm oder weniger aufweisen und einen ausgezeichneten Frequenzgang mit geringer Einfügungsdämpfung, hoher Außerbandunterdrückung und steilen Abfallkurven für eine breite Palette von drahtlosen Anwendungen bieten; und andere innovative HF-/Mikrowellenfilter.
- Und eine Auswahl von passive Antennen von Ethertronics, einem Unternehmen der AVX Group, das regelmäßig Maßstäbe in puncto Geschwindigkeit, Reichweite, Effizienz und Zuverlässigkeit setzt und eine große Vielfalt an Standard- und benutzerdefinierten Konfigurationen anbietet, die speziell darauf ausgelegt sind, die Antennenintegration in das schnell wachsende globale Netzwerk immer kleinerer und leistungsfähigerer verbundener Geräte zu erleichtern, von Mobiltelefonen und WLAN bis hin zum Internet der Dinge.
Weitere Informationen zu AVX erhalten Sie an den Ständen Nr. 403 und Nr. 404 auf der IMS 2019, unter www.avx.com oder per E-Mail. anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn , Twitter, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.