Als Mitglied des SPE Industrial Partner Network wird sich AVX aktiv an der Weiterentwicklung von Single-Pair-Ethernet (SPE)-Standards und kompatiblen Konnektivitätsprodukten beteiligen und darüber hinaus als Botschafter für die erheblichen platz- und gewichtssparenden Vorteile auftreten, die SPE für Anwendungen wie Industrie-, Prozess- und Gebäudeautomatisierungssysteme, Smart-City-Netzwerke und Transportsysteme bietet.
FOUNTAIN INN, SC (21. September 2020) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von hochentwickelten elektronischen Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, ist dem SPE Industriepartnernetzwerk, ein globaler Unternehmensverband, der sich der Förderung der Single-Pair-Ethernet-Technologie als Grundlage für die schnelle und effektive Ausweitung des industriellen Internets der Dinge (IIoT) widmet.
Die Single-Pair-Ethernet-Technologie (SPE) ist viel mehr als eine einfache Sammlung neuer elektronischer Steckverbinder und Verkabelungslösungen. Es handelt sich um eine völlig neue Architektur für die Übertragung von Daten und Power-over-Data-Line (PoDL), die die schnelle, zuverlässige und gleichzeitige Bereitstellung von Remote-Strom und Ethernet-Daten über ein einziges kompaktes und leichtes Twisted-Cupfer-Kabelpaar ermöglicht. Die SPE-Technologie wird seit 2011 erfolgreich in der Automobilindustrie eingesetzt und schafft den Sprung in die Industrie 4.0- und IIoT-Technologien, die ähnliche Anforderungen an Miniaturisierung, Leichtbauweise, Hochgeschwindigkeitsdaten- und Stromversorgung sowie die Fähigkeit haben, Umweltgefahren wie extremen Temperaturen, Stößen, Vibrationen und Eindringen von Wasser standzuhalten. Daher ist sie ideal für eine Vielzahl von platz- und gewichtsbeschränkten Anwendungen mit kürzeren Kabelstrecken geeignet und soll nicht die Achtdraht-Ethernet-Infrastruktur ersetzen, die derzeit in einer Vielzahl von marktübergreifenden Anwendungen eingesetzt wird und für die Übertragung über größere Entfernungen ausgelegt ist.
Die SPE-Technologie kann derzeit bis zu 60 W Leistung übertragen und Datenraten von 10 Mbit/s bis 1 Gbit/s über Entfernungen von bis zu 1,000 Metern unterstützen. Dadurch werden zusätzliche Netzteile und Batterien in unzähligen angeschlossenen Geräten wie Sensoren, Aktoren, Kameras, Sicherheitssystemen, Diagnosegeräten und Robotern überflüssig. Tatsächlich kann SPE den Verkabelungsaufwand um bis zu 75 % senken, was sowohl die Gesamtkosten als auch das Gewicht des Systems reduziert und eine schnellere und einfachere Installation als herkömmliches vierpaariges Ethernet ermöglicht. Darüber hinaus bietet es zukunftssichere End-to-End-Kommunikation ohne Medienbrüche für verschiedene Kommunikationsprotokolle und eignet sich besonders gut für den Einsatz in neuen und bestehenden Industrie-, Prozess- und Gebäudeautomatisierungssystemen, Smart-City-Netzwerken und Transportsystemen.
Mitglieder der SPE Industriepartnernetzwerk, zu dem jetzt auch AVX gehört, sind aktiv an der Weiterentwicklung von SPE-Standards und kompatiblen Produkten beteiligt – darunter Steckverbinder, Kabel, Anschlussleitungen, E/A-Module und Schalter – und dienen als Botschafter der vielen Vorteile, die SPE für industrielle und andere nicht-automobile Anwendungen bietet. Die Mitglieder stehen auch Ingenieuren zur Verfügung, die SPE-Technologien in ihre Gerätedesigns integrieren oder ihre vorhandenen Netzwerke aktualisieren möchten, um die einheitliche Bereitstellung einer Infrastruktur zu gewährleisten, die den Industriestandards entspricht.
„AVX freut sich, dem SPE Industrial Partner-Netzwerk beizutreten, die globale Expansion platz-, gewichts- und kostensparender SPE-Netzwerktechnologien zu unterstützen und neue Steckverbinderlösungen zu entwickeln, die den sich entwickelnden Marktanforderungen, Kundenanforderungen und relevanten Industriestandards gerecht werden“, sagte Ara Zadoorian, Produktmarketingmanager bei AVX. „AVX Interconnect verfügt über eine lange und bewährte Geschichte in der Entwicklung qualitativ hochwertiger, hochzuverlässiger Steckverbinder für Anwendungen in den Märkten Automobil, Industrie, Medizin, Energie, Transport, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik und ist stolz darauf, an der Förderung, Entwicklung und Implementierung dieser innovativen Technologie mitzuwirken, die mit Sicherheit einen immensen Einfluss auf automatisierte und autonome Systeme in mehreren Marktsegmenten haben wird.“
Weitere Informationen zur Unterstützung der Single-Pair-Ethernet-Technologie durch AVX erhalten Sie, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com oder senden Sie eine E-Mail an anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.