AVX-Jumper-Pins: Lösungen für Platinen-zu-Platine-Anwendungen mit Festkörperbeleuchtung
Geschrieben von: Raul Saucedo
Abstract:
Es ist mittlerweile eine ausgemachte Sache, dass Festkörperbeleuchtung (SSL), insbesondere basierend auf der Leuchtdiode (LED) und ihrem organischen Verwandten (OLED), zum Technologiestandard für Leuchten in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen werden wird. Ihre Leistung in Bezug auf Lichtleistung, Energieeffizienz, Lebensdauer und Zuverlässigkeit ist unübertroffen. Viele der Herausforderungen, mit denen die frühen Anwender zu kämpfen hatten, wie Kühlung, Herstellbarkeit und Formfaktorbeschränkungen, wurden weitgehend gelöst. Prognosen zufolge werden bis zum Jahr 2035 85 % aller Beleuchtungsinstallationen Festkörperbeleuchtung sein („Beleuchtungs-F&E-Chancen 2019“).
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Es ist mittlerweile eine ausgemachte Sache, dass Festkörperbeleuchtung (SSL), insbesondere basierend auf der Leuchtdiode (LED) und ihrem organischen Verwandten (OLED), zum Technologiestandard für Leuchten in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen werden wird. Ihre Leistung in Bezug auf Lichtleistung, Energieeffizienz, Lebensdauer und Zuverlässigkeit ist unübertroffen. Viele der Herausforderungen, mit denen die frühen Anwender zu kämpfen hatten, wie Kühlung, Herstellbarkeit und Formfaktorbeschränkungen, wurden weitgehend gelöst. Prognosen zufolge werden bis zum Jahr 2035 85 % aller Beleuchtungsinstallationen Festkörperbeleuchtung sein („Beleuchtungs-F&E-Chancen 2019“).