FOUNTAIN INN, SC, 6. November 2015 – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Bauelementen und Verbindungslösungen, hat bekannt gegeben, dass seine hermetisch versiegelten Polymer-Chipkondensatoren der TCH-Serie als Finalist in der Kategorie „Passives und elektromechanisches Produkt des Jahres“ der Elektra European Electronics Industry Awards 2015 von Electronics Weekly ausgewählt wurden. Die Awards würdigen die neuesten Spitzenprodukte und technologischen Innovationen. Die Auszeichnung gilt als führende Werbeplattform für die Erfolge von Einzelpersonen und Unternehmen in ganz Europa im Bereich Elektronik. Eine unabhängige Jury bewertet die Qualität aller Einsendungen und gibt die diesjährigen Gewinner bei einer Preisverleihung bekannt, die am Dienstag, den 24. November 2015, im Lancaster Hotel in London stattfindet.
„Als zweifacher Gewinner des Elektra Award ‚Passives und elektromechanisches Produkt des Jahres‘ in den Vorjahren hat sich AVX als führender Innovator in der passiven Technologie erwiesen, und wir fühlen uns geehrt, erneut als Finalist ausgewählt worden zu sein“, so Allen Mayar, Produktmarketingmanager bei AVX. „Wir haben unsere hermetisch versiegelten Polymer-Chipkondensatoren der TCH-Serie für die Luft- und Raumfahrt, die Verteidigung und andere anspruchsvolle, unternehmenskritische Anwendungen seit 2013 kontinuierlich erweitert und sind äußerst stolz auf die Innovationen, die wir realisieren konnten, darunter eine verlängerte Lebensdauer von bis zu 10,0000 Stunden. Dank ihres hermetisch versiegelten Gehäuses sind unsere Hochspannungs-Polymerkondensatoren der TCH-Serie die weltweit erste Komponente, die Polymerkondensatorlösungen in Umgebungen mit hoher Zuverlässigkeit ermöglicht.“
Die Kondensatoren der TCH-Serie von AVX wurden in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) für die Luft- und Raumfahrt entwickelt. Sie sind hermetisch in mit Inertgasen gefüllten Keramikgehäusen versiegelt, um Material- und Leistungseinbußen durch hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und Umgebungsatmosphäre zu vermeiden. Sie verfügen außerdem über leitfähige Polymerelektroden mit niedrigem ESR und zeichnen sich durch geringes Derating, geringen Leckstrom (0.1 CV), hohen Rippelstrom, hohe Kapazität (22 µF bis 680 µF) und die höchsten Spannungen (10–100 V) aller derzeit auf dem Markt erhältlichen SMD-Tantal-Polymer-Kondensatoren in Weltraumqualität aus. Die Kondensatoren der TCH-Serie werden mit dem patentierten und äußerst effektiven Q-Prozess von AVX hergestellt und geprüft. Dieser gewährleistet die Entfernung aller Komponenten, bei denen es durch die Verarbeitung durch den Kunden zu Parameterverschiebungen kommen kann oder die durch Lebensdauertests Instabilitäten aufweisen. Sie weisen eine beeindruckende FIT-Rate von 1 % pro 1,000 Stunden bei 85 °C und Nennspannung mit einer Serienimpedanz von 0.1 Ω/V auf und eignen sich daher ideal für den Einsatz in einer Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit, darunter Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Impulsleistung und Stromversorgung.
Weitere Informationen zu den hermetisch versiegelten Polymer-Chipkondensatoren der TCH-Serie von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt zuzugreifen. Für alle anderen Anfragen rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.