AVX MLCC Flexiterm™: Schutz vor Kondensatorrissausfällen
Verfasser: Mark Stewart
Abstract:
Die große Beliebtheit von MLCC-Kondensatoren im Vergleich zu alternativen Technologien ist in erster Linie auf ihre hervorragende Zuverlässigkeit und ihre niedrigen Kosten zurückzuführen. Unter bestimmten Umständen können jedoch aufgrund von Rissen im Keramikteil des Bauteils Probleme auftreten. Diese Ausfälle sind auf mechanische Schäden zurückzuführen, die nach dem Löten auf die Leiterplatte entstehen. Normalerweise sind sie die Folge einer falschen Handhabung der Leiterplatte oder wenn die Baugruppe extremen Umgebungsbedingungen ausgesetzt ist.
In diesem Artikel werden die wichtigsten Vorteile und Funktionen von „FlexiTerm™“ von AVX beschrieben, einem Soft-Termination-System, das diese Fehler durch Verringerung der auf die Keramik ausgeübten mechanischen Belastung minimiert.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Die große Beliebtheit von MLCC-Kondensatoren im Vergleich zu alternativen Technologien ist in erster Linie auf ihre hervorragende Zuverlässigkeit und ihre niedrigen Kosten zurückzuführen. Unter bestimmten Umständen können jedoch aufgrund von Rissen im Keramikteil des Bauteils Probleme auftreten. Diese Ausfälle sind auf mechanische Schäden zurückzuführen, die nach dem Löten auf die Leiterplatte entstehen. Normalerweise sind sie die Folge einer falschen Handhabung der Leiterplatte oder wenn die Baugruppe extremen Umgebungsbedingungen ausgesetzt ist.
In diesem Artikel werden die wichtigsten Vorteile und Funktionen von „FlexiTerm™“ von AVX beschrieben, einem Soft-Termination-System, das diese Fehler durch Verringerung der auf die Keramik ausgeübten mechanischen Belastung minimiert.