FOUNTAIN INN, SC (4. Februar 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Bauelementen und Verbindungslösungen, hat mit seinen Miniatur-Unterlaschen-Kondensatoren aus leitfähigem Polymer-Tantal (PBT) der F38-Serie einen dritten Superlativ erzielt. Der ESR mehrerer Nennwerte wurde deutlich gesenkt. Die F38-Serie, die bereits die kleinsten und leistungsstärksten PBT-Kondensatoren der Branche – 0603-Kondensatoren mit ultraflachem Profil von 0.9 mm und Nennwerten von 6.3 V/47 μF – bietet, bietet nun auch die Polymerkondensatoren mit dem niedrigsten ESR in kleinen Gehäusen auf dem Markt.
Die Kondensatoren der F38-Serie bestehen aus leitfähigen Polymermaterialien und verfügen über SMD-Facedown-Anschlüsse, die niedrige ESL-Werte und höhere Kapazitätswerte in kleinen Gehäusen ermöglichen. Sie zeichnen sich durch hohe Leitfähigkeit, niedrigen ESR, niedrigen ESL-Wert und hohe Rippelstromfestigkeit aus. Die Serie bietet zudem ein geringeres Ausfallverhalten als herkömmliche SMD-Elektrolytkondensatoren und eignet sich ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Mikrominiatur-Hybridschaltungen und einer Vielzahl von Handheld- und Wearable-Elektronikgeräten, darunter Smartphones, Tablets, tragbare Spielekonsolen, Wireless-Module, Fitness-Tracker und Smartwatches.
„Ein hoher ESR kann zu Schaltungsstörungen und Bauteilschäden führen. Die Reduzierung des ESR unserer Miniatur-Polymer-Tantal-Kondensatoren der F38-Serie mit niedrigem Profil bietet daher erhebliche Leistungsvorteile, die über die geringe Größe und den hohen CV-Wert hinausgehen, den sie bereits bieten. Das macht sie zu einem attraktiven Bauelement für kleine Handheld- und Wearable-Elektronik“, so Allen Mayar, Produktmarketingmanager bei AVX.
Polymer-Tantal-Kondensatoren der F38-Serie sind derzeit in den zwei Miniaturgehäusegrößen 0603 und 0805 erhältlich. Sie zeichnen sich durch ultraflache Profile von 0.9 mm (0.80 mm ±0.10 mm) und 1.0 mm aus und bieten Nennspannungen von 6.3 V bis 10 V sowie Kapazitätswerte von 2.2 μF bis 68 μF mit einer Toleranz von ±20 % bei 120 Hz. Darüber hinaus befinden sich Komponenten in der Gehäusegröße 0402 sowie ein 0805-Gehäuse für 4 V und 100 μF in der Entwicklung. Die bleifreien Kondensatoren der F2-Serie sind RoHS-konform gemäß der RoHS2011-Richtlinie 65/38/EU und für 85 °C ausgelegt. Sie sind für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +105 °C konzipiert. Die Lieferzeit für die Serie beträgt 8–10 Wochen.
Weitere Informationen zu den Miniatur-Unterlaschen-Tantalkondensatoren aus leitfähigem Polymer der F38-Serie von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt, relevante Kataloge und technische Dokumente sowie Modellierungssoftware zuzugreifen. Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.