AVX bringt eine neue Serie medizinischer Tantalkondensatoren für implantierbare und lebenserhaltende Anwendungen auf den Markt

FOUNTAIN INN, SC (1. Dezember 2015) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat seine neuen medizinisch implantierbaren Tantalkondensatoren der TBC-Serie HRC6000 herausgebracht. Sie bieten niedrigere DC-Leckwerte (DCL) als jedes Konkurrenzprodukt – bis zu 0.0025 CV oder 25 % der typischen Industriegrenzwerte – und erfordern eine deutlich geringere Spannungsreduzierung als die Standardempfehlung von 50 % für feste Tantalkondensatoren – nur 20 % für Filterung und 0 % für Stimulation, Haltezeit und Aufladung. Damit ist die Serie ideal für medizinisch implantierbare und lebenserhaltende Anwendungen.

Kondensatoren der TBC-Serie HRC6000 werden mit dem patentierten Q-Prozess von AVX hergestellt, der entwickelt wurde, um die Weibull-Zuverlässigkeitsbewertung als Industriestandard für Tantalkondensatoren zu ersetzen, da diese dazu neigt, potenziell instabile Einheiten einzubrennen. Der seit 2013 verwendete Q-Prozess, der über eine verbesserte Screening-Einbettung verfügt, entfernt effektiv Komponenten, die durch die Kundenverarbeitung parametrische Verschiebungen erfahren oder durch Lebensdauertests Instabilitäten anzeigen können, gewährleistet eine stabile und normalisierte DCL-Verteilung und bietet eine Zuverlässigkeitsprüfung durch Lebensdauertests auf mindestens 0.1 % pro 1,000 Stunden mit einem Konfidenzniveau von 90 %.

„Die medizinische TBC HRC6000-Serie ist die nächste Generation unserer intern qualifizierten Tantalkondensatoren in medizinischer Qualität“, sagte Brian Brunette, Anwendungstechniker für hochzuverlässige Tantalkondensatoren bei AVX. „Hergestellt und geprüft mit unserem patentierten Q-Prozess, der ein Produktbezeichnungssystem auf Basis einer simulierten Produktionsroutine an einer Stichprobenpopulation und einer Berechnung verwendet, die sowohl auf der Leistung der Stichprobe basiert als auch die Anwendungsbedingungen der Endkunden berücksichtigt. Dieses System ermöglicht bemerkenswert lockere Empfehlungen zur Leistungsreduzierung.“

Derzeit sind die Baureihen in drei Gehäusegrößen (0603, 0805 und 1411), drei Nennspannungen (4 V, 6 V und 10 V), drei Kapazitätstoleranzen (±5 %, ±10 % und ±20 %) und mit Kapazitätswerten von 2.2 μF bis 68 μF erhältlich. Sie sind für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C ausgelegt. Derzeit sind Bauelemente der Größe 0603 für 2.2 μF bis 4.7 μF und alle drei Spannungen erhältlich, Bauelemente der Größe 0805 für 6.8 μF bis 22 μF und alle drei Spannungen und Bauelemente der Größe 1411 für 33 μF bis 68 μF und zwei Spannungen: 6 V und 10 V. Die medizinisch implantierbaren Kondensatoren der TBC-Serie HRC6000 sind auch mit einer von drei Anschlussoberflächen erhältlich: Lötverschweißt, vergoldet und 100 % matt verzinnt, wobei die letzten beiden bleifrei und RoHS-konform sind. Die Lieferzeit für die Serie beträgt 12 Wochen und die Komponenten können lose, auf 7-Zoll-Band und Rolle oder in Waffelverpackung geliefert werden.

Die Kondensatoren der TBC-Serie HRC6000 werden im nach ISO 13485 zertifizierten AVX-Werk in Biddeford, Maine, hergestellt, auf ihre Zuverlässigkeit geprüft und auf ihre Funktion getestet. Weitere Informationen zu dieser Zertifizierung oder eine spezifische Bewertung erhalten Sie beim Werk unter der Telefonnummer 207-282-5111.

Weitere Informationen zu den neuen medizinisch implantierbaren Tantalkondensatoren der TBC-Serie HRC6000 von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt zuzugreifen. Weitere Informationen zum patentierten Q-Prozess von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um die technische Veröffentlichung „Erreichen der höchsten Zuverlässigkeit für Tantalkondensatoren“ anzuzeigen. Informationen zu Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufen finden Sie im Abschnitt „High Reliability Tantalum MSL“ des High Reliability Tantalum Catalogue unter werden auf dieser Seite erläutert. Für alle anderen Anfragen rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.