FOUNTAIN INN, SC (26. August 2015) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat eine neue Serie von Dünnschicht-Chipkondensatoren herausgebracht, die speziell für die anspruchsvollen Leistungsspezifikationen implantierbarer medizinischer Geräte entwickelt wurden. Die neuen Kondensatoren der Accu-P® MP-Serie von AVX bieten extrem enge kapazitive Toleranzen, außergewöhnlich wiederholbare Leistung und einen bemerkenswert niedrigen ESR und hohen Q bei hohen Frequenzen – einschließlich VHF-, UHF- und HF-Bändern – und weisen außerdem eine hohe Stabilität in Bezug auf Temperatur-, Zeit-, Frequenz- und Spannungsschwankungen auf. Die Kondensatoren der Accu-P MP-Serie basieren auf bewährter Dünnschichttechnologie und -materialien und werden Online-Prozesskontrollverfahren sowie beschleunigten Lebensdauer-, Feuchtigkeits- und Wärmetests und abschließenden Qualitätskontrollen für Kapazität, Prüfspannung, IR- und Durchschlagsspannungsverteilung, Temperaturkoeffizient, Lötbarkeit sowie Dimensions-, mechanische und Temperaturstabilität unterzogen. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in medizinischen HF-Signal- und Stromanwendungen, die eine extrem hohe Genauigkeit erfordern, wie eingebettete medizinische Systeme und implantierbare medizinische Geräte.
„Zwei der wichtigsten Designziele für Anwendungsingenieure im Bereich HF-Leistung, insbesondere für diejenigen, die an der Entwicklung anspruchsvoller medizinischer Geräte beteiligt sind, sind die Minimierung der Wärmeentwicklung und die effektive Wärmeableitung“, sagte Brian Brunette, Anwendungsingenieur für hochzuverlässige Tantal-Produkte bei AVX. „Deshalb wurden unsere neuen Dünnschicht-Chipkondensatoren der Accu-P MP-Serie für medizinische Anwendungen so konzipiert, dass sie den ESR und damit die HF-Erhitzung minimieren. Die Serie bietet HF-Leistungsdesigningenieuren außerdem eine erhöhte Leistungsableitung durch hohe Wärmeleitfähigkeit und hohe Zuverlässigkeit, die durch mehrere Qualitätskontrollprozesse unterstützt wird.“
Kondensatoren der Accu-P MP-Serie für medizinische Anwendungen sind derzeit in drei Standardgehäusegrößen (0201, 0402 und 0603), fünf Nennspannungen (10 V, 16 V, 25 V, 50 V und 100 V), zwei dielektrischen Temperaturkoeffizienten (0±30 ppm/°C und 0±60 ppm/°C) und mit kapazitiven Toleranzen von ±0.01 pF bis ±5 % erhältlich. Die Serie ist für den Einsatz bei Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C ausgelegt und auch mit Zinn/Blei-Anschlüssen (Sn/Pb) oder RoHS-konformen und bleifreien kompatiblen 100 % Zinn-Anschlüssen erhältlich.
Die Kondensatoren der Accu-P MP-Serie sind für das Löten auf flexiblen oder Aluminiumoxid-Leiterplatten konzipiert und halten den Zeit- und Temperaturprofilen stand, die sowohl bei Wellen- als auch bei Reflow-Lötverfahren verwendet werden. Die Komponenten werden lose oder auf 7- oder 13-Zoll-Rollen geliefert und sollten mit Pinzetten mit Kunststoffspitze, Vakuumaufnehmern und anderen Bestückungsmaschinen gehandhabt werden. Die Vorlaufzeit für die Serie beträgt neun Wochen für Produktionsmengen. Bitte wenden Sie sich für Konstruktions- oder Prototypmengen an das Werk.
Weitere Informationen zu den neuen Dünnschicht-Chipkondensatoren Accu-P MP Series von AVX für medizinische Anwendungen finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt zuzugreifen. Informationen zu Kondensatoren der Accu-P MP-Serie, die mit anderen Leiterplattenmaterialien kompatibel sind oder in der Gehäusegröße 01005 erhältlich sind, erhalten Sie beim Hersteller.
Weitere Informationen zu AVX finden Sie unter www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.