FOUNTAIN INN, SC (10. August 2015) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat eine neue COTS+-Version seiner Polymer-Tantal-Chipkondensatoren der TCR Professional Series herausgebracht. Die neuen COTS+-Polymer-Tantalkondensatoren der TCB-Serie sind für den Einsatz in kritischen Militärsystemen konzipiert und verfügen über leitfähige Polymerelektroden, die einen extrem niedrigen ESR ermöglichen und das Risiko von Zündfehlern verringern. Darüber hinaus wird jede Charge einem Chargenkonformitätstest und einer zusätzlichen Zuverlässigkeitsprüfung unterzogen, um eine höhere Zuverlässigkeit als bei Standard-Polymer-Tantalkondensatoren zu gewährleisten. Die Lebensdauer wurde auf 0.1 % pro 1,000 Stunden mit einem Konfidenzniveau von 90 % getestet, sie wurden für 85 Stunden Feuchtigkeitstests mit Vorspannung bei 80 °C und 120 % der Nennfeuchtigkeit entwickelt und für Betriebstemperaturen von bis zu 105 °C ausgelegt. Die Kondensatoren der TCB-Serie sind ideal für: AC/DC-Stromversorgungen, DC/DC-Wandler, Filterung, Entkopplung, Zeitschaltkreise und Impulskreise.
„Unsere neuen COTS+-Polymer-Tantal-Kondensatoren der TCB-Serie bieten Ingenieuren für die Entwicklung kritischer Systeme einen noch niedrigeren ESR als typische Feststoff-Tantal-Kondensatoren und darüber hinaus die hohe Zuverlässigkeit, die für solche Anwendungen erforderlich ist“, sagte Brian Brunette, Anwendungsingenieur für hochzuverlässige Tantal-Kondensatoren bei AVX.
Die Kondensatoren der TCB-Serie sind derzeit in einer einzigen Gehäusegröße (AVX-Code: D, EIA-Code: 2917, EIA-Metrik: 7343-31), zwei Nennspannungen (10 V und 16 V), zwei Kapazitäten (47 μF und 68 μF) und einer einzigen DCL (0.1 CV) erhältlich. Sie weisen eine Kapazitätstoleranz von ±20 % auf, sind mit zwei Anschlussoberflächen (Sn/Pb und 100 % Zinn) erhältlich und für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +105 °C ausgelegt. Kondensatoren der TCB-Serie mit Nennwerten für 20–63 V und 0.47–100 μF befinden sich derzeit in der Entwicklung und werden nach ihrer Veröffentlichung drei neue Gehäusegrößen und eine 0.05-CV-DCL-Option für bestimmte Codes einführen.
Weitere Informationen zu den neuen COTS+-Polymer-Tantal-Kondensatoren der TCB-Serie von AVX erhalten Sie hier: werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt und Informationen zu den Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufen zuzugreifen.
Weitere Informationen zu AVX finden Sie unter www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.