FOUNTAIN INN, SC (21. März 2015) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat eine neue Hochspannungsserie trockener Folienkondensatoren mittlerer Leistung herausgebracht, die speziell für Gleichstromfilteranwendungen entwickelt wurden, wie etwa die Gleichstromfilterung hochfrequenter Welligkeitsströme und die Entkopplung von Gleichstromverbindungen in AC/AC- und DC/AC-Motorantriebswechselrichtern. Die neuen Kondensatoren der FFLI-Serie sind für 1.5 kV bis 3 kV ausgelegt und bestehen aus einer einzigartigen Kombination aus trockener, metallisierter Polypropylenfolie und einer ölfreien Lösung, die in einem zylindrischen Aluminiumgehäuse versiegelt ist, das mit selbstverlöschendem Polyurethanharz gefüllt ist. Diese Zusammensetzung stattet die FFLI-Serie mit einer kontrollierten Selbstheilungstechnologie aus, die potenzielle Explosionen durch Lawineneffekte verhindert, einen harmlosen Ausfallmodus ermöglicht, der ausschließlich aus Kapazitätsverlusten besteht, und eine sichere, zuverlässige Leistung über eine Lebensdauer von bis zu 100,000 Stunden gewährleistet. Die Kondensatoren der FFLI-Serie sind in einem breiten Spektrum an Spannungs- und Kapazitätswerten erhältlich und zeichnen sich außerdem durch niedrige DCL-, ESR- und ESL-Werte, hohe Stromtragfähigkeit sowie ausgezeichnete Hochfrequenzleistung und Kapazitätserhaltung bei jeder Frequenz aus. Damit eignen sie sich ideal für den Einsatz in AC/DC-Stromrichtern, Wechselrichtern für erneuerbare Energien, Schienenfahrzeugen und bei der Ölförderung.
„Dank ihrer einzigartigen, trockenen Zusammensetzung und der kontrollierten Selbstheilungskräfte, die sowohl den Lawineneffekt als auch das daraus resultierende Explosionspotenzial verhindern, das typischerweise mit ölgefüllten Hochspannungs-Leistungsfilmkondensatoren verbunden ist, bietet die FFLI-Serie Konstrukteuren eine große Vielfalt an äußerst sicheren und zuverlässigen Lösungen für ein breites Spektrum an Gleichstromfilteranwendungen, insbesondere für solche, bei denen die Verwendung von ölgetränkten Kondensatoren verboten ist, darunter Solar-, Wind- und Wasserwechselrichter“, sagte John Gallipeau, technischer Marketingmanager für Leistungsfilme bei AVX.
Die Standardausführungen der FFLI-Serie sind für eine Lebensdauer von bis zu 100,000 Stunden bei Nennspannung, 70 °C Hotspot-Temperatur und ΔC/C <2 % ausgelegt und derzeit in sieben Spannungsstufen erhältlich – 1.5 kV, 1.75 kV, 2 kV, 2.25 kV, 2.5 kV, 2.75 kV und 3 kV – und mit Kapazitätswerten von 58 µF bis 1,110 µF ±10 % Toleranz. Individuelle Größen, Formen und Leistungsspezifikationen sind jedoch möglich und willkommen. Die zylindrischen Aluminiumgehäuse der Serie haben einen Durchmesser von 85 mm bis 116 mm (3.35 Zoll bis 4.57 Zoll) und eine Höhe von 155 mm bis 340 mm (6.10 Zoll bis 13.39 Zoll) und verfügen über eine selbstverlöschende Kunststoffabdeckung, eine M12 x 16-Schraube zur Befestigung des Kondensators und entweder M6/10-Buchsenanschlüsse oder M8/20-Steckeranschlüsse. Die RoHS-konforme Serie ist für Betriebstemperaturen von -40 °C bis +85 °C ausgelegt und erfüllt außerdem die folgenden Normen: IEC 61071, IEC 61881, IEC 60068-2, IEC 61373 und UL 94. Die Lieferzeit für die Serie beträgt 13 bis 16 Wochen. Preise sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zu den neuen trockenen Hochspannungs-Mittelleistungs-Filmkondensatoren der FFLI-Serie von AVX für DC-Filteranwendungen finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt, den AVX-Katalog für Folienkondensatoren mittlerer Leistung, den AVX-Produktleitfaden für Folienkondensatoren mittlerer und hoher Leistung, Anwendungshinweise, ein benutzerdefiniertes Kondensator-Arbeitsblatt für nicht standardmäßige Anfragen und relevante technische Dokumente zuzugreifen. Für Preis- und Kaufinformationen wenden Sie sich bitte an John Gallipeau, Power Film Technical Marketing Manager, AVX, unter [E-Mail geschützt] oder 864-967-9311. Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.