AVX bringt die ersten Wire-to-Board-HF-Koaxial-IDC-Steckverbinder für Industrie- und Automobilanwendungen auf den Markt

Die neuen HF-Koaxial-IDC-Steckverbinder der Serie 00-6791 verfügen über einen patentierten One-Touch-Koaxial-Abschlussmechanismus, der den Anschlussvorgang vereinfacht und konkurrierende Lösungen in Bezug auf Größe, Kosten, Qualität und Leistung übertrifft.

FOUNTAIN INN, SC (24. April 2019) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat die erste Wire-to-Board-HF-Koaxial-IDC-Steckverbinder für Industrie- und Automobilanwendungen. Die Erstveröffentlichung der neuen RF-Koaxial-IDC-Steckverbinder der Serie 00-6791 besteht aus zwei kleinen, einteiligen Lösungen, die für verschiedene Arten von Koaxialkabeln geeignet sind, und verfügt über einen patentierten One-Touch-Koaxialkabel-Abschlussmechanismus, der sowohl den Anschlussvorgang vereinfacht als auch konkurrierende Lösungen in Bezug auf Größe, Kosten, Qualität und Leistung übertrifft. Die neuen RF-IDC-Steckverbinder liefern eine hochwertige RF-Leistung, die die von direkt auf eine Leiterplatte gelöteten Kabeln übertrifft, haben geringere Komponentenkosten und eine geringere physische Größe als herkömmliche zweiteilige RF-Steckverbinder mit vergleichbarer Leistung – sie messen im eingesetzten Zustand nur 10 mm x 6.6 mm x 3.9 mm (L x B x H) und ermöglichen einfachere, weniger zeitaufwändige und weniger kostspielige Montagen als sowohl Lötverbindungen als auch herkömmliche RF-Steckverbinder.

Die Serie wurde entwickelt, um anspruchsvolle Anforderungen der Automobil- und Industriebranche zu erfüllen, die von robusten Konstruktionen bis hin zu Platzbeschränkungen, Zeitersparnissen und Kosteneffizienz reichen. Sie verfügt über mechanische Verstrebungen für hohe Leistungsfähigkeiten und ist vollständig kompatibel mit sowohl automatisierter SMT-Pick-and-Place-Verarbeitung als auch automatisiertem bleifreien Reflow-Löten, was die Verbindungsqualität, Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit deutlich verbessert und den Einsatz in der Automobilbranche ermöglicht, die sich schnell von Handlötprozessen abwendet. Die neuen RF-Koaxial-IDC-Steckverbinder der Serie 00-6791 sind auch mit den Protokollen Bluetooth, GPS, GSM und WLAN kompatibel und für 0.5 A (je nach Kabel), 125 VAC-Betrieb, 70 N horizontale Zugkraft, 20 N vertikale Zugkraft und Frequenzen bis zu 6 GHz ausgelegt, was sie für den Einsatz in einer Vielzahl von platzbeschränkten Industrie-, Automobil- und Verbrauchermarktanwendungen gut geeignet macht, darunter Haifischflossenantennen für Autos, intelligente Zähler, Sicherheitszugangsterminals und industrielle Automatisierungsgeräte.

„Unsere neuen RF-Koaxial-IDC-Steckverbinder der Serie 00-6791 sind das einzige Produkt auf dem Markt, das diese einzigartige Kombination aus Größe, mechanischer Festigkeit und vereinfachten Koaxialanschlussmöglichkeiten bietet“, sagte Tom Anderson, Produktmanager für Steckverbinder bei AVX Interconnect. „Mit einer Reichweite von bis zu 6 GHz bei nominaler Rückflussdämpfung und niedrigem VSWR bieten diese innovativen Steckverbinder nicht nur eine qualitativ hochwertigere und zuverlässigere HF-Leistung als arbeitsintensivere Lötverbindungen; sie bieten auch eine vergleichbare Leistung wie herkömmliche zweiteilige HF-Steckverbinderlösungen mit Grundflächen und Montagehöhen, die viel besser für die platzkritischen Geräte und überfüllten Leiterplatten von heute geeignet sind, und mit einem deutlich weniger aufwändigen und weniger kostspieligen Anschlussprozess.“

Der Anschlussprozess für die neuen RF IDC-Steckverbinder erfordert nur drei einfache Schritte: Entfernen Sie den Außenmantel und das Abschirmgeflecht, stecken Sie das Kabel mit dem noch intakten Innenmantel ein und drücken Sie die Isolierkappe manuell oder automatisch nach unten. Bei diesem Vorgang können die IDC-Kontakte den Mantel und das Dielektrikum des Koaxialkabels durchstechen und gleichzeitig direkten Kontakt mit dem Abschirmgeflecht und dem Leiter herstellen. Drei Fenster in den Isolierkappen der Serie zeigen die Position des Kabels an und ermöglichen so eine visuelle Bestätigung des ordnungsgemäßen Anschlusses. Sie sind mit kameragestützten automatisierten Kabelpositionierungsüberprüfungssystemen kompatibel. Sollte während des Produktionsprozesses etwas passieren, das die Entfernung des Steckverbinders oder Kabels erfordert, können die Kappen entfernt werden, um die Kontaktenden freizulegen, die dann erhitzt und entweder nachbearbeitet oder ebenfalls entfernt werden können.

Die neuen RF-Koaxial-IDC-Steckverbinder der Serie 00-6791 sind derzeit in zwei Versionen für unterschiedliche Kabelgrößen erhältlich. Sie verfügen über Signal- und Geflechtkontakte aus Phosphorbronze, glasfaserverstärkte Nylon-46-Isolatoren, bleifreie, verzinnte und vernickelte Anschlüsse sowie eine Trägerplatte aus Edelstahl. Sie sind RoHS-konform, werden in Gurtverpackung geliefert und sind voll kompatibel mit SMT-Bestückungsmaschinen und bleifreien Reflow-Lötverfahren. Die Betriebstemperaturen der Serie reichen von -40 °C bis 105 °C, wobei die Hitzebeständigkeit während des Reflows bis zu 260 °C beträgt.

Für weitere Informationen zu den RF-Koaxial-IDC-Steckverbindern der Serie 00-6791 von AVX klicken Sie bitte auf die Produktschaltfläche unten. Für Designvorschläge und Teileempfehlungen oder um eine Version anzufordern, die für die Kompatibilität mit anderen Kabeln ausgelegt ist, bitte Kontaktieren Sie Ihren AVX-Vertriebsmitarbeiter vor Ort.

Für sofortige Verfügbarkeit besuchen Sie bitte Digi-Key-Elektronik , Mouser Electronics.

Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn , Twitter, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.