AVX bringt die ersten mehrschichtigen Varistor-Überspannungsschutzgeräte auf den Markt, die für den Betrieb bei 175 °C ausgelegt sind

Der neue TransGuard® MLVs der VT-Serie sind nach AEC-Q200 qualifiziert und bieten sowohl zuverlässigen bidirektionalen Überspannungsschutz als auch Breitband-EMI-Filterung in Hochtemperatur-Automobilanwendungen ohne Leistungsminderung über den gesamten Betriebstemperaturbereich.

FOUNTAIN INN, SC (8. April 2019) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat die branchenweit ersten Multilayer-Varistor-(MLV)-Transient-Voltage-Suppression-(TVS)-Geräte herausgebracht, die für einen Betrieb bei 175 °C ausgelegt sind. Die neuen TransGuard® Hochtemperatur-MLVs der VT-Serie bieten einen äußerst zuverlässigen bidirektionalen Überspannungsschutz bei Betriebstemperaturen von -55 °C bis 175 °C ohne Leistungsminderung über den gesamten Bereich, sind nach AEC-Q200 qualifiziert und derzeit in kompakten, oberflächenmontierbaren Gehäusegrößen 0603 und 0805 erhältlich. Sie bieten auch eine gewisse Breitband-EMI-Filterung im ausgeschalteten Zustand, was ihren Nutzen in empfindlichen Automobilschaltkreisen weiter erhöht, da der Bedarf an diskreten MLCC-Kondensatoren reduziert wird, und ist insbesondere angesichts der aktuellen marktweiten MLCC-Versorgungsengpässe von Vorteil. Die Anwendungseignung der neuen MLVs der VT-Serie erstreckt sich auch auf den Schaltkreisschutz in anderen Märkten, und zu den weiteren Leistungshighlights gehören hohe Strom- und Energiehandhabungsfähigkeiten, geringer Leckstrom und Mehrfachschlagfähigkeit gemäß IEC 61000-4-2.

TransGuard MLVs sind keramische Halbleiterbauelemente auf Zinkoxidbasis (ZnO) mit nichtlinearen, bidirektionalen Spannungs-Strom-Kennlinien (VI), die denen von Back-to-Back-Zenerdioden ähneln, jedoch über höhere Strom- und Energiehandhabungsfähigkeiten und zusätzliche EMI/RFI-Dämpfungsfunktionen verfügen. Die neuen MLVs der VT-Serie erweitern den Temperaturbereich des Überspannungsschutzes über das bisherige Maximum von 150 °C des TransGuard-Portfolios hinaus.

„Das einzigartige Design unserer neuen TransGuard VT-Serie ermöglicht es AVX, die branchenweit ersten und derzeit einzigen Mehrschicht-Varistor-Überspannungsableiter anzubieten, die für einen Betrieb bei 175 °C ausgelegt sind und über den gesamten Betriebstemperaturbereich keine Leistungsreduzierung erfordern“, sagte John Gallipeau, technischer Marketingmanager für Leistungsfilmkondensatoren und Schaltungsschutz bei AVX. „Diese Eigenschaften, kombiniert mit den zusätzlichen Vorteilen einer höheren Strom- und Energiehandhabung im eingeschalteten Zustand sowie einer EMV-Filterung im ausgeschalteten Zustand, bieten Automobil- und Industriedesignteams eine kompakte Lösung zum Schutz fortschrittlicher Anwendungen vor den transienten Impulsen, die in rauen, hochtemperierten Umgebungen so oft auftreten.“

Die Hochtemperatur-MLVs der TransGuard VT-Serie entsprechen den ESD-Leistungsanforderungen der Normen AEC-Q200, IEC 61000-4-2 und ISO 10605 und werden derzeit als vier Standardteile mit RoHS-konformer Nickelbarriere und 100 % mattverzinnten Anschlüssen angeboten. Die Erstveröffentlichung der Serie besteht aus 0603 MLVs mit 0.1 J Energie, 18 V Betriebsspannung und 42 V Klemmspannung; 0603 MLVs mit 0.1 J Energie, 31 V Betriebsspannung und 67 V Klemmspannung; 0805 MLVs mit 0.3 J Energie, 18 V Betriebsspannung und 42 V Klemmspannung; und 0805 MLVs mit 0.3 J Energie, 31 V Betriebsspannung und 65 V Klemmspannung. Standardteile werden auf Band und Rolle in Mengen von 1,000, 4,000 und 10,000 geliefert und die Vorlaufzeit für die Serie beträgt derzeit 12 Wochen.

Für weitere Informationen zu den neuen Hochtemperatur-Mehrschichtvaristoren der TransGuard VT-Serie von AVX klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Digi-Key-Elektronik und Mouser Electronics.

Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn und Twitter, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.