Die neuen ultraminiaturisierten SMT-Induktoren bieten herausragende Zuverlässigkeit und Leistung von 100 MHz bis 2.4 GHz, weisen hohe Güte, niedrigen DCR, enge Induktivitätstoleranzen bis hinunter zu ±0.1 nH und garantierte SRF bis zu 10 GHz in Anwendungen einschließlich Telekommunikation und Netzwerken auf.
FOUNTAIN INN, SC (29. März 2021) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von hochentwickelten elektronischen Bauteilen sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat eine neue Serie ultraminiaturisierter mehrschichtiger Keramik-Chip-Induktoren für Hochfrequenz-HF-Anwendungen auf den Markt gebracht. Die neuen Induktoren der LCCI-Serie sind derzeit in drei Standard-EIA-Chipgrößen – 0201, 0402 und 0603 – mit eng tolerierten physikalischen Abmessungen fast ausschließlich im Submillimeterbereich und verzinnten Oberflächenmontageanschlüssen erhältlich. Dies ermöglicht Kompatibilität mit hochdichten Leiterplatten und Reflow-Löten in platz- und gewichtsbeschränkten Anwendungen in den Telekommunikations- und Netzwerkmärkten sowie mit bleifreien und RoHS-Richtlinien. Die Serie bietet außerdem herausragende Zuverlässigkeit und Leistung von 100 MHz bis 2.4 GHz und weist einen hohen Q-Faktor, hohe Signaleffizienz, niedrigen Gleichstromwiderstand (DCR), enge Induktivitätstoleranzen bis hinunter zu ±0.1 nH und garantierte Eigenresonanzfrequenzen (SRF) bis zu 10 GHz auf. Zu den idealen Anwendungen zählen Mobilkommunikations- und Computernetzwerksysteme, drahtlose Großflächennetze (WLAN), Radiofrequenz-Identifikationssysteme (RFID), persönliche Handheldsysteme (PHS) von Smartphones und Tablets bis hin zu Mediaplayern und Spielgeräten sowie EMI-Gegenmaßnahmen in Hochfrequenzschaltungen.
„Unsere neuen Induktoren der LCCI-Serie werden unter Verwendung unseres bewährten mehrschichtigen Keramikmaterials und unserer Verarbeitungstechnologien mit engen physikalischen Toleranzen hergestellt, um die richtige Passform und Funktion sicherzustellen. Sie werden strengen Testbedingungen unterzogen, um zu bestätigen, dass sie alle Anforderungen erfüllen oder übertreffen, die für eine außergewöhnliche Leistung und herausragende Zuverlässigkeit in einer breiten Palette von Hochfrequenzanwendungen erforderlich sind“, sagte Mohammed Abu-Naim, RF-Produktmanager bei AVX.
Die ultraminiaturisierten mehrschichtigen Keramik-Chip-Induktoren der LCCI-Serie sind für Betriebstemperaturen von -40 °C bis +85 °C ausgelegt und mit drei Standardinduktivitätswerten erhältlich: 3.9 nH, 39 nH und 390 nH und sieben Standardinduktivitätstoleranzen: 2 %, 3 %, 5 %, 10 %, 0.1 nH, 0.2 nH, 0.3 nH. Die Induktivitätswerte für 0201-Teile reichen von 0.3 nH bis 39 nH mit Induktivitätstoleranzen von ±0.1 nH bis ±5 % und minimalen SRF-Werten von 1,500 MHz bis 10,000 MHz. Die Induktivitätswerte für 0402-Teile reichen von 0.3 nH bis 150 nH mit Induktivitätstoleranzen von ±0.1 nH bis ±5 % und minimalen SRF-Werten von 550 MHz bis 10,000 MHz. Die Induktivitätswerte für 0603-Teile reichen von 1.0 nH bis 470 nH mit Induktivitätstoleranzen von ±0.3 nH bis ±5 % und minimalen SRF-Werten von 300 MHz bis 10,000 MHz.
Die Serie ist außerdem preislich konkurrenzfähig, auf Band und Rolle verpackt, mit Pick-and-Place-Verarbeitungsgeräten kompatibel und derzeit mit einer Vorlaufzeit von 12 Wochen verfügbar.
Weitere Informationen zu den neuen ultraminiaturisierten Multilayer-Keramik-Chip-Induktoren der LCCI-Serie von AVX finden Sie hier Website oder laden Sie die AVX Produktkatalog Chip-Induktivitäten. Für Verfügbarkeit kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebspartner Digi-Key und MäusefängerFür alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.