Die neuen AEC-Q200-qualifizierten Facedown-SMD-Kondensatoren der F98-AJ6-Serie bieten hohe Kapazität, hohen volumetrischen Wirkungsgrad und entscheidende Platzeinsparungen in einer Reihe von Automobilelektronikprodukten und verfügen über den kleinsten und industrieweit hochwertigsten Tantalkondensator 0603 mit einer Nennspannung von 10 μF/10 V.
FOUNTAIN INN, SC (27. August 2020) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von hochentwickelten elektronischen Bauteilen sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat eine neue Serie harzgeformter, oberflächenmontierbarer Tantal-Chipkondensatoren mit hoher CV auf den Markt gebracht, die ein Miniatur- und Low-Profile-Facedown-Design aufweisen und für Anwendungen in der Automobilelektronik optimiert sind. Die neuen Kondensatoren der Serie F98-AJ6 sind derzeit in den Miniatur-Chipgrößen 0603 und 0805 mit maximalen Höhen von nur 1.0 mm bzw. 0.80 ± 0.10 mm erhältlich und verfügen über Facedown-Unterlaschenanschlüsse, die für eine hohe Kapazität, einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad und eine hohe Leiterplattenbestückungsdichte ausgelegt sind und dabei helfen, Platz auf der Leiterplatte zu sparen und Kosten zu senken. Die Serie umfasst außerdem den branchenweit kleinsten und CV-stärksten Tantalkondensator 0603 mit einer Nennleistung von 10 μF/10 V und ist nach AEC-Q200 qualifiziert, frei von der bei MLCCs auftretenden DC-Kapazitäts-/Spannungsabhängigkeit, bleifrei kompatibel und RoHS-konform. Zu den idealen Anwendungen für die Serie gehören sekundäre Stromleitungskreise in Automobilanwendungen, einschließlich Infotainment- und Kabinenelektroniksystemen, Kameramodulen und digitalen Fräsern, sowie ausgewählten Industrieanwendungen.
„Unsere Familie der Tantalkondensatoren der F98-Serie hat eine Geschichte der Erbringung hervorragender Leistungen, und wir sind sehr stolz, diese Tradition mit der Veröffentlichung der neuen Tantal-SMD-Chipkondensatoren der Serie F98-AJ6 fortzusetzen, die das kleinste und hochohmigste 0603-Tantalprodukt mit 10 μF/10 V sind, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist“, sagte Allen Mayar, Produktmarketingmanager bei AVX. „Die neuen Kondensatoren der Serie F98-AJ6 wurden getestet und bieten nachweislich eine hohe Kapazität und einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad in einer Vielzahl von sekundären Stromleitungskreisen in Automobilanwendungen. Sie verfügen über ein kleines, flaches Gehäuse mit nach unten gerichteten Anschlüssen unter der Lasche, die die Leistung steigern und wichtige Platzeinsparungen ermöglichen.“
Die neuen Kondensatoren der Serie F98-AJ6 von AVX sind derzeit in den Chips 0603 mit Nennwerten für 4.7 μF/10 V, 4.7 μF/16 V und 10 μF/10 V sowie in den Chips 0805 mit Nennwerten für 10 μF/16 V bei 85 °C und einer Kapazitätstoleranz von ±20 % bei 120 Hz erhältlich. Sie sind außerdem für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C ausgelegt und wurden einem Lastfeuchtigkeitstest unterzogen, um zu bestätigen, dass sie die Automobilanforderungen hinsichtlich Kapazitätsänderung, Verlustfaktor und Leckstrom nach 1,000 Stunden Anwendung der Nennspannung in Reihe mit einem 33-Ω-Widerstand bei 85 °C und 85 % relativer Luftfeuchtigkeit (RH) erfüllen. Weitere Werte, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, sind 0603-Chips mit einer Nennspannung von 22 μF/6.3 V und 33 μF/6.3 V sowie 0805-Chips mit einer Nennspannung von 22 μF/10 V und 47 μF/6.3 V. Die Vorlaufzeit für die Serie beträgt derzeit 12 Wochen.
Weitere Informationen zu den neuen, für den Automobilbereich zugelassenen Miniatur-Tantal-Chipkondensatoren der F98-AJ6-Serie von AVX mit hoher CV-Zahl und Harzverguss für die Oberflächenmontage finden Sie unter http://www.avx.com/products/tantalum/smd-tantalum-mno2/f98-aj6-series/Um zu bestellen oder mehr zu erfahren, kontaktieren Sie unsere Vertriebspartner Digi-Key, Mäusefängerden NewarkFür alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.