AVX bringt neue Tantal-Polymer-Kondensatorserie mit der branchenweit höchsten Energie pro Volumen auf den Markt

FOUNTAIN INN, SC (6. August 2015) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Bauelementen und Verbindungslösungen, hat eine neue Serie von Tantal-Polymer-Kondensatoren vorgestellt. Diese bieten kompakte, energieeffiziente und flache Lösungen für anspruchsvolle SSD-Anwendungen. Die neuen Fest-Tantal-Elektrolyt-Chip-Kondensatoren der J-CAP-Serie zeichnen sich durch niedrigen ESR und die höchste Energie pro Volumen (Joule/cm³) aller derzeit auf dem Markt erhältlichen SMT-Kondensatoren aus. Sie verfügen über leitfähige Polymerelektroden, die unter empfohlenen Einsatzbedingungen einen harmlosen Ausfallmodus aufweisen, und Unterlaschenanschlüsse, die einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad in kleinen, flachen Gehäusen und damit eine enge Positionierung für effiziente, hochdichte Leiterplattenlayouts ermöglichen. Zusammen reduzieren diese Eigenschaften sowohl die Kosten als auch den Platzbedarf bei Multilevel Cell (MLC), Single-Level Cell (SLC), Enterprise Flash Drive (EFD) und PCI Express (PCIe) SSDs sowie bei Speicherkarten, batteriebetriebenen tragbaren elektronischen Geräten, Industriealarmen, intelligenten Stromzählern und mobilen Geräten wie Mobiltelefonen, Tablets und tragbarer Elektronik.

„Der geringe Platzbedarf der neuen, energiereichen Kondensatoren der J-CAP-Serie in Kombination mit ihren Undertab-Anschlüssen, die branchenführende Profile von nur 1 mm ermöglichen, löst die Platzprobleme der SSD-Entwickler, insbesondere bei SSDs mit kleinem Formfaktor“, so Mitch Weaver, technischer Mitarbeiter bei AVX. „Dank ihrer Fähigkeit, die höchste Energie pro Volumen aller derzeit verfügbaren SMT-Kondensatoren bereitzustellen – bis zu branchenführenden 32.7 mJ/cm³ – können SSD-Entwickler die Vorteile der neuesten Spannungsregler voll ausschöpfen.“

Mit Kapazitätswerten von 4.7 µF bis 1,500 µF und einer Kapazitätstoleranz von ±20 % sind die Polymerkondensatoren der J-CAP-Serie für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +105 °C ausgelegt und derzeit in vier Nennspannungen erhältlich: 6.3, 16, 25 und 35 V; eine fünfte (50 V) ist derzeit in Entwicklung. Die empfohlene Leistungsreduzierung für Bauteile mit einer Nennspannung von ≤ 10 V bis 16 V und einer Betriebstemperatur von 85 °C sowie für Bauteile mit einer Nennspannung von ≤ 10 V und einer Betriebstemperatur von 105 °C beträgt 90 %. Für Bauteile mit einer Nennspannung von 16 V bis ≥ 20 V und einer Betriebstemperatur von 105 °C sowie für Bauteile mit einer Nennspannung von ≥ 20 V und einer Betriebstemperatur von 85 °C beträgt die empfohlene Leistungsreduzierung 80 %.

Die Serie ist derzeit in vier Gehäusegrößen erhältlich. Die EIA-Metrik- und AVX-Codes lauten: 3528-10 (L), 3528-12 (T), 7343-15 (X) und 7361-20 (4). Eine fünfte, 7361-15 (3), befindet sich derzeit in der Entwicklung. Die maximale Energie pro Gehäusegröße beträgt derzeit: L = 3.3 mJ, T = 4.7 mJ, X = 14.9 mJ und 4 = 32.7 mJ. AVX arbeitet jedoch aktiv an der Entwicklung noch höherer maximaler Energiewerte für jede Gehäusegröße.

Die RoHS-konformen und bleifreien Kondensatoren der J-CAP-Serie verfügen über rein verzinnte Anschlüsse und werden auf 7-Zoll- und 13-Zoll-Rollen geliefert. Die Lieferzeit für die Serie beträgt 8–12 Wochen.

Weitere Informationen zu den neuen Fest-Tantal-Elektrolyt-Chipkondensatoren der J-CAP-Serie von AVX mit leitfähigen Polymerelektroden finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt zuzugreifen. Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.