FOUNTAIN INN, SC (5. Januar 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat die neuen T4C-Serie HRC4000 für medizinische Anwendungen mit festem Tantal-Mikrochip vorgestellt. Die T4C-Mikrochip-Serie für medizinische Anwendungen wurde für den Einsatz in Filter-, Halte-, Zeit- und Impulsschaltungen in implantierbaren, nicht lebenserhaltenden und nicht implantierbaren lebenserhaltenden Anwendungen entwickelt und bietet die kleinsten medizinischen Tantal-Kondensatoren der Branche (Gehäusegröße 0402) mit niedrigen DC-Leckpegeln (0.01 CV oder 0.3 μA) sowie eine Änderungskontrolle für eine konstante Versorgung und eine hohe Standardzuverlässigkeit von weniger als 0.1 % Ausfällen pro 1,000 Stunden, was 10 Mal besser ist als die handelsübliche Standardzuverlässigkeit.
Kondensatoren der T4C Microchip Medical Series werden mit der patentierten und äußerst effektiven Q-Process-Technologie von AVX hergestellt und getestet. Diese wurde entwickelt, um die Weibull Reliability Assessment als Industriestandard für Tantalkondensatoren zu ersetzen, da diese dazu neigt, potenziell instabile Einheiten einzubrennen. Der seit 2013 verwendete Q-Process entfernt effektiv Komponenten, die durch die Verarbeitung durch den Kunden parametrische Verschiebungen oder durch Lebensdauertests Instabilitäten aufweisen können, gewährleistet eine stabile und normalisierte DCL-Verteilung und bietet eine Zuverlässigkeitsprüfung durch Lebensdauertests auf mindestens 0.1 % pro 1,000 Stunden mit einem Konfidenzniveau von 90 %.
„Da ihr erfolgreicher Betrieb für medizinische implantierbare, nicht lebenserhaltende und nicht implantierbare lebenserhaltende Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist, sind elektronische Komponenten erforderlich, die strenge Leistungsanforderungen erfüllen, darunter außergewöhnlich hohe Zuverlässigkeit und niedrige DCL“, sagte Brian Brunette, Ingenieur für hochzuverlässige Tantalanwendungen bei AVX. „Als Marktführer für medizinische Komponenten aus massivem Tantal bieten unsere neuen Kondensatoren der T4C Microchip Medical Series beispiellose Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen und bieten Kunden hohe Standardzuverlässigkeit und niedrige DC-Leckwerte in den kleinsten verfügbaren medizinischen Tantalgehäusegrößen.“
Kondensatoren der T4C Microchip Medical Series sind derzeit in drei Gehäusegrößen (0402, 0603 und 0805), vier Nennspannungen (4 V, 6.3 V, 10 V und 16 V) und mit zwei statistischen Screening-Stufen erhältlich: T4C Standard für standardmäßige DCL- und ESR-Grenzwerte und T4C Custom für spezifische DCL- und ESR-Parametergrenzwerte – bis zu 0.005 CV bei ausgewählten Codes. Die Kapazitätswerte der Serie reichen von 0.47 μF bis 22 μF mit einer Kapazitätstoleranz von ±10 % oder ±20 % und die Nennbetriebstemperaturen reichen von 55 °C bis +125 °C. Die bleifreien und RoHS-konformen Kondensatoren der T4C-Serie sind mit vergoldeten oder 100 % verzinnten Anschlüssen erhältlich und lose oder auf 7-Zoll- oder 4.25-Zoll-Rollen verpackt. Die Lieferzeit für die Serie beträgt 10–12 Wochen.
Wenn Sie weitere Informationen zu dieser Zertifizierung wünschen oder eine bestimmte Einstufung anfordern möchten, wenden Sie sich bitte telefonisch unter 207-282-5111 an das Werk.
Weitere Informationen zu den neuen medizinischen Festtantal-Mikrochipkondensatoren der T4C-Serie HRC4000 von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt, den Katalog mit hochzuverlässigen Tantalkondensatoren von AVX, technische Informationen und Teilenummern, Modellierungssoftware und relevante technische Dokumente zuzugreifen, darunter „Erreichen der höchsten Zuverlässigkeit für Tantalkondensatoren“, das ausführliche Informationen zum patentierten Q-Prozess von AVX enthält. Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.