AVX bringt den branchenweit stärksten CV 0603-Tantalkondensator mit einer Nennleistung von 100 µF/6.3 V auf den Markt

FOUNTAIN INN, SC (23. März 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat seine bewährten Tantal-Chipkondensatoren der F98-Serie mit Harzguss und Unterlaschenanschluss – bekannt für ihre Miniatur-, Low-Profile- und High-CV-Lösungen, die Platzbedarf, Audiorauschen und Kosten reduzieren – um den kleinsten Tantalkondensator der Branche mit der höchsten CV-Leistung 0603 mit einer Nennleistung von 100 μF/6.3 V erweitert. Der neue Kondensator der F98-Serie 0603 bietet die doppelte Kapazität der Tantalkondensatoren 0603 der Konkurrenz und halbiert die Grundfläche der 0805-Komponente, die zuvor der kleinste Tantalkondensator der Branche mit vergleichbaren Nennleistungen war. Da sie nicht von der bei MLCCs vorhandenen DC-Kapazitäts-/Spannungsabhängigkeit abhängig sind und über SMD-Facedown-Undertab-Anschlüsse verfügen, die einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad, niedrige ESL und eine hohe PCB-Bestückungsdichte ermöglichen, eignen sich Kondensatoren der Serie F98 besonders gut für den Einsatz in Stromleitungsschaltkreisen einer großen Bandbreite mobiler und tragbarer elektronischer Geräte, darunter: Smartphones, drahtlose Module, Hörgeräte, Fitness-Tracker und Smartwatches.

„Unsere High-CV-F98-Serie bietet eine große Auswahl an Miniatur-Kondensatoren mit nach unten gerichteter Abdeckung, ultraflachem Profil und der höchsten verfügbaren Kapazität, um ideale Lösungen für mobile und tragbare Technologien mit strengen Anforderungen an Größe, Preis und Leistung bereitzustellen“, sagte Allen Mayar, Produktmarketingmanager bei AVX.

Die harzvergossenen Chipkondensatoren der F98-Serie von AVX mit hoher CV sind derzeit in drei Gehäusegrößen (0603, 0805 und 0402) mit ultraniedrigen Maximalprofilen von 0.90 und 0.60 mm (0.80 mm ±0.10 mm und 0.55 ±0.05 mm), Nennspannungen von 4 V bis 25 V und Kapazitätswerten von 1.0 μF bis 220 μF mit einer Toleranz von ±20 % bei 120 Hz erhältlich. Die Kondensatoren der F2-Serie sind bleifrei kompatibel und RoHS-konform gemäß der RoHS2011-Richtlinie 65/98/EU. Sie sind für 85 °C ausgelegt und für den Einsatz bei Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C konzipiert. Die Lieferzeit für die Serie beträgt 8–10 Wochen.

Weitere Informationen zu den harzvergossenen Tantal-Chipkondensatoren der F98-Serie von AVX mit hohen CV-Unterlaschenanschlüssen finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt und den Katalog, technische Informationen und Teilenummern, Modellierungssoftware und relevante technische Dokumente zuzugreifen. Für Preis- und Kaufinformationen wenden Sie sich bitte an Allen Mayar, Produktmarketingmanager bei AVX, unter [E-Mail geschützt] oder 864-228-4540. Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.