AVX bringt zwei neue Hochleistungs-Tiefpassfilter für drahtlose Hochfrequenzanwendungen auf den Markt

FOUNTAIN INN, SC (9. Dezember 2015) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Bauelementen und Verbindungslösungen, hat zwei neue integrierte Dünnschicht-Hochleistungs-Tiefpassfilter (ITF) vorgestellt. Diese zeichnen sich durch geringe Einfügungsverluste und einen extrem steilen Abfall des Filters in drahtlosen Hochfrequenzanwendungen aus, darunter Mobilfunksysteme, Militär- und Notfallkommunikation sowie Anpassnetzwerke. Die neuen 512-MHz- und 700-MHz-LGA-Filter basieren auf der Dünnschicht-Mehrschichttechnologie und verfügen über eine ultrakleine Chipgröße von 1206. Sie bieten exzellente Hochfrequenzleistung und eine robuste Konstruktion für eine zuverlässige automatische Montage.

„Elektronik wird generell immer kleiner, aber drahtlose Elektronik sieht sich stärkeren und dringenderen Anforderungen an die Größe gegenüber als die meisten anderen“, so Larry Eisenberger, Senior Marketing Application Engineer bei AVX. „Unsere neuen Hochleistungs-Tiefpass-ITF-Filter bieten Entwicklern von drahtlosen Systemen Spitzenleistung und -qualität auf einem ultrakleinen 1206-Chip, der mit den kleineren und platzintensiveren Leiterplatten kompatibel ist, die in drahtloser Elektronik der nächsten Generation häufig zum Einsatz kommen. Pläne zur Erweiterung der Reichweite dieser Hochleistungsfilter auf den Bereich von 300 MHz bis 6 GHz sind bereits in Arbeit.“

Mit Abmessungen von nur 3.10 mm x 1.60 mm x 0.60 mm (L x B x H ±0.10) sind die neuen, flachen 512 MHz- und 700 MHz-ITF-Tiefpassfilter für eine Dauerleistung von 3 W sowie Betriebs- und Lagertemperaturen von -40 °C bis +85 °C ausgelegt. Mit einem Wellenwiderstand von 50 Ω und mit nickel-/bleifreiem Lot (Sn100) beschichteten Anschlüssen, die mit automatischen Löttechnologien (Reflow-, Wellen-, Dampfphasen- und manuellem Löten) kompatibel sind, werden die RoHS-konformen Filter zu 100 % auf elektrische Parameter sowie optische und mechanische Eigenschaften geprüft und auf Gurten und Rollen geliefert.

Weitere Informationen zu den neuen 512 MHz und 700 MHz ITF-Hochleistungs-Tiefpassfiltern von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf Produktdatenblätter zuzugreifen oder werden auf dieser Seite erläutert um auf den AVX-Katalog für HF-Mikrowellenprodukte zuzugreifen. Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.