AVX bringt zwei neue Serien von Folienkondensatoren mittlerer Leistung für DC-Filteranwendungen im Bereich von 1.5 kV bis 3 kV auf den Markt

FOUNTAIN INN, SC (3. Dezember 2015) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat zwei neue Serien von Folienkondensatoren mittlerer Leistung für DC-Filteranwendungen wie DC-Link- oder Resonanzfilter im Bereich von 1,500 bis 3,000 VDC auf den Markt gebracht. Die neuen Kondensatoren der Serien FFHV und FTHV bestehen aus segmentierter, trockener, metallisierter Polypropylenfolie und sind vollständig mit Schoopage und Harz versiegelt. Sie bieten eine sichere Alternative zu ölgefüllten Hochspannungs-Folienkondensatoren und zeichnen sich durch geringe dielektrische Verluste, niedrigen ESR, hohe Zuverlässigkeit, hohen Welligkeitsstrom, lange Lebensdauer, robusten Signalschutz und kontrollierte Selbstheilungsfähigkeiten aus. Die Folienkondensatoren mittlerer Leistung der Serien FFHV und FTHV sind in großen Gehäusegrößen von bis zu 36 Litern mit hoher spezifischer Energie von bis zu 380 J/I erhältlich und eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen der Einsatz von ölgetränkten Kondensatoren verboten ist, darunter Stromrichter in Traktions-, Antriebs-, erneuerbaren Energie- und Stromübertragungsanwendungen.

„Dank unserer über 30-jährigen Erfahrung mit fortschrittlicher Folienkondensatortechnologie sowie umfassender Forschung und Testverfahren konnten wir die Vorteile der kontrollierten Selbstheilungskondensatortechnologie mit dünneren, reinen Polypropylenfolien kombinieren. So können wir unseren Kunden ein umfassendes Angebot an standardmäßigen und kundenspezifischen, qualitativ hochwertigen und äußerst zuverlässigen Lösungen für Gleichstromfilteranwendungen bieten“, sagte John Gallipeau, Anwendungstechniker für Leistungsfolien bei AVX.

Sowohl die Kondensatoren der Serien FFHV als auch FTHV sind in unlackierten, rechteckigen Aluminiumgehäusen mit Montagehalterungen und entweder zwei oder vier M8/17-Buchsen oder M12/30-Steckern untergebracht. Beide Serien sind für Spannungen von 1,500–3,000 VDC, Kapazitätswerte von 590–12,600 µF (±10 %) und Betriebstemperaturen von -40 °C bis +85 °C ausgelegt. Beide Serien sind außerdem für eine Lebensdauer von 100,000 Stunden bei Nennspannung und 70 °C Hotspot-Temperatur ausgelegt und erfüllen die folgenden Normen: IEC 61071, IEC 61881, IEC 60068-2 und EN 45545-2. Die Folienkondensatoren mittlerer Leistung der FFHV-Serie verfügen über ein mit thermoplastischem Harz gefülltes Aluminiumgehäuse, sind in Höhen von 230 mm bis 610 mm (9.06" bis 24.02") erhältlich und erfüllen drei zusätzliche Standards (UL 94, NF F 16-101 und NF F 16-102). Die Folienkondensatoren mittlerer Leistung der FTHV-Serie verfügen über ein hermetisch versiegeltes Aluminiumgehäuse und sind in Höhen von 240 mm bis 620 mm (9.45" bis 24.41") erhältlich.

Weitere Informationen zu den neuen Mittelleistungs-Filmkondensatoren der Serien FFHV und FTHV von AVX für DC-Filteranwendungen im Bereich von 1,500 bis 3,000 VDC finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das FFHV- und FTHV-Datenblatt zuzugreifen, das eine Kondensatorauswahlhilfe, detaillierte Lebensdauerberechnungen und ein anpassbares Datenblatt für anwendungsspezifische Anfragen enthält. Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.