Die neuen ultrakleinen Embedded-WLAN-Antennen der W-Serie wurden für eine hervorragende Netzwerkabdeckung in einer breiten Palette marktübergreifender Wireless-Anwendungen entwickelt und sind in mehreren Standard-Einzel- und Dualband-Designs mit PCB- oder FPC-Antennentechnologien, leistungssteigernden Schaumbeschichtungen und verschiedenen Montageoptionen erhältlich.
FOUNTAIN INN, SC (21. Januar 2021) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Anbieter hochentwickelter elektronischer Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat eine neue Serie eingebetteter Wi-Fi-Antennen auf den Markt gebracht, die die stetig steigende marktübergreifende Nachfrage nach kleineren und dünneren Wireless-Produkten mit überlegener Signalempfindlichkeit befriedigen soll. Die neuen eingebetteten Wi-Fi-Antennen der W-Serie bieten eine breite Palette von Standardlösungen mit ultraminiaturisierten Formfaktoren, PCB- oder FPC-Antennentechnologien, die Einzel- und Dualband-Betriebsfrequenzen bis zu 6 GHz unterstützen, leistungssteigernde Schaumbeschichtungen und verschiedene Montageoptionen, um maximale Designflexibilität, einfache Implementierung, schnellere Markteinführung und zuverlässige, abgestimmte Leistung für außergewöhnliche Netzwerkabdeckung und hohe Datenraten in Wireless-Anwendungen in den Bereichen Landwirtschaft, Gewerbe, Verbraucher, Computer, Industrie, Medizin und Telekommunikation zu ermöglichen.
Zu den Antennenoptionen der W-Serie gehören die Unterstützung der Frequenzbänder 2.4 GHz, 5 GHz und 6 GHz, integrierte Schaumstoffbeschichtungen auf den Rückseiten der Komponenten, um die Antennenverstimmung auf verschiedenen Oberflächen zu minimieren, mehrere verschiedene Montagekleber, um Materialkompatibilität zu gewährleisten und maximale Flexibilität bei der Platzierung zu ermöglichen, sowie verschiedene Kabellängen, -durchmesser, -farben und -anschlüsse. Zu den idealen Anwendungen gehören drahtlose Gateways, Access Points, Router und Großraumnetzwerke (WLANs), Smart-Home-Systeme, industrielle Machine-to-Machine-Kommunikation (M2M), digitale Beschilderung und eine Vielzahl anderer marktübergreifender Geräte und Ausrüstungen, die die Kommunikationsprotokolle Wi-Fi, Bluetooth und ZigBee verwenden.
„Unsere neuen eingebetteten Wi-Fi-Antennen der W-Serie sind speziell auf die Anforderungen der heutigen Entwickler von drahtlosen Produkten zugeschnitten, die mit einer stetig steigenden marktübergreifenden Nachfrage nach miniaturisierten Geräten und Systemen zu kämpfen haben, die hochzuverlässige mobile Konnektivität mit überlegener Signalempfindlichkeit, außergewöhnlicher Netzwerkabdeckung und immer höheren Datenraten bieten, um die weit verbreitete Nachfrage der Verbraucher nach schnelleren Uploads und Downloads und mobilem Streaming in höherer Qualität zu befriedigen“, sagte Houda Rais, RF-Produktmanager für die EMEA-Marketingabteilung von AVX. „Die neuen ultraminiaturisierten Antennen der W-Serie sind in einer breiten Palette von Standardlösungen erhältlich, die getestet und nachweislich eine zuverlässige, gut abgestimmte Leistung über ein breites Frequenzband bieten. Sie erfüllen proaktiv eine Reihe individueller Anwendungsanforderungen, um sowohl die Design-In- als auch die Markteinführungszeit zu vereinfachen und zu beschleunigen. Darüber hinaus sind auf Anfrage sowohl halb- als auch vollständig kundenspezifische Designs erhältlich, um mögliche Ausreißer zu berücksichtigen.“
Die neue W-Serie von AVX besteht aus drei Familien eingebetteter Wi-Fi-Antennen: Die Familien W1, W2 und W3 wiegen alle nur 0.3 g, messen lediglich 0.4 mm in der Höhe, unterstützen drei PCB/FPC-Dicken (0.1 mm, 0.4 mm und 0.8 mm), weisen eine unsymmetrische Speisepunktimpedanz von 50 Ω auf und entsprechen den neuesten RoHS-Richtlinien. Alle drei Familien sind mit FPC- oder PCB-Antennentechnologie, drei Abstimmungsoptionen (Abstimmung auf Kunststoffwand, Abstimmung für Schaum auf Kunststoffwand und Abstimmung mit Rippen), drei Klebemontageoptionen für Kompatibilität mit FPC-, PCB- oder PCB+-Schaummaterialien, drei Standardkabellängen (50 mm, 100 mm und 150 mm) und -durchmessern (0.81 mm, 1.13 mm und 1.37 mm) mit schwarzen oder grauen Kabelmänteln und drei Standardanschlussoptionen erhältlich: U.FL-, W.FL- oder MHF4-Anschlüsse in Ausrichtung nach unten, oben, links oder rechts in Bezug auf den PCB-Siebdruck. Sie sind auch ohne Klebstoff, ohne Anschlüsse und mit einer optionalen Ferritperle erhältlich.
Die Lieferzeit für die neuen eingebetteten Wi-Fi-Antennen der W-Serie beträgt derzeit sieben Wochen. Die Standardverpackung erfolgt in einzelnen PE-Beuteln. Die Antennen werden außerdem durch eine klare Dokumentation und, falls erforderlich, durch das Fachwissen von HF-Ingenieuren unterstützt, die viel Erfahrung mit der Integration von Antennen in eine Reihe von drahtlosen Geräten haben.
Weitere Informationen zu den neuen eingebetteten Wi-Fi-Antennen der W-Serie von AVX erhalten Sie, indem Sie auf die Schaltflächen unten klicken. Weitere Informationen zum umfangreichen Portfolio von AVX an Standard- und kundenspezifischen Antennenprodukten finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/products/antennas/ oder laden Sie die Leitfaden zur AVX-Antennenauswahl. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte die Autorisierter AVX-Vertriebskanal. Für Unterstützung bei der Implementierung, einschließlich bewährter Methoden zur Antennenabstimmung, klicken Sie bitte hier. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.