AVX präsentiert auf der Battery Show 2019 hochmoderne Komponentenlösungen

Auf der diesjährigen Veranstaltung, die parallel zur Electric & Hybrid Vechicle Technology Expo 2019 stattfindet, stellt AVX den Besuchern das umfangreiche Portfolio des Unternehmens an innovativen, leistungsstarken und hochzuverlässigen passiven und elektromechanischen Leistungskomponentenlösungen für Batterieanwendungen der nächsten Generation vor.
AVX präsentiert auf der Battery Show 2019 hochmoderne Komponentenlösungen

FOUNTAIN INN, SC (22. August 2019) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von hochentwickelten elektronischen Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, präsentiert sein umfangreiches Portfolio an innovativen, leistungsstarken und hochzuverlässigen passiven und elektromechanischen Leistungskomponenten für hochentwickelte Batterieanwendungen auf der Die Battery Show 2019, die vom 10. bis 12. September in Novi, Michigan stattfindet, zusammen mit der 2019 Elektro- und Hybridfahrzeug-Technologieausstellung. AVX und Tochtergesellschaft AB Elektronik wird vor Ort sein bei Stand # 2049 den Teilnehmern die einzigartigen Merkmale und Vorteile einer umfassenden Palette an neuen und bewährten Leistungskomponentenlösungen für Batterieanwendungen der nächsten Generation in den Bereichen Automobil, Transport, Verbraucher, Industrie und Medizin vorzustellen, darunter Tantal-, Keramik- und Leistungsfilmkondensatoren, Superkondensatoren, Batterieanschlüsse, Stromkreisschutzgeräte, Sensoren und Steuerungen.

Die Battery Show gilt als größte und umfassendste Veranstaltung der Branche für die Herstellung hochentwickelter Batterien in Nordamerika und bietet den Besuchern Experteneinblicke in die neuesten Batteriedesigns, Materialien, Fertigungstechnologien und Anwendungen. Die diesjährige dreitägige Konferenz, die mit der Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo kombiniert wird, bietet zwei renommierte Keynotes, mehr als 700 Aussteller, zahlreiche Networking-Möglichkeiten und mehr als 72 Stunden Bildungsprogramm, darunter ausführliche technische Sitzungen, intensive Workshops und Diskussionsrunden mit Vordenkern, die sich über acht Konferenztracks erstrecken und Themen wie Batteriedesign und -herstellung, hochentwickelte Batteriematerialien, stationäre Stromversorgung, Komponenten für Elektro- und Hybridfahrzeuge (EV und HEV) sowie Fortschritte bei EV/HEV-Designs und Ladeinfrastruktur gewidmet sind.

„Dieses Jahr findet unsere erste Ausstellung auf der Battery Show statt. Daher freuen wir uns sehr darauf, mit neuen und potenziellen Kunden in Kontakt zu treten, die wir möglicherweise nicht auf anderen Branchenveranstaltungen sehen, und ihnen unsere umfassende Auswahl an innovativen, leistungsstarken und äußerst zuverlässigen Stromkomponenten vorzustellen, die dazu beitragen können, effizientere und leistungsfähigere Batterietechnologien und die darauf basierenden Anwendungen der nächsten Generation zu inspirieren und zu ermöglichen“, sagte Alex Schenkel, Senior Vice President of Global Sales bei AVX.

Zu den Highlights der AVX-Ausstellung gehört eine Reihe neuer und bewährter passiver und elektromechanischer Leistungskomponenten, die Batterietechnologien der nächsten Generation die erforderliche sichere, leistungsstarke und hochzuverlässige Leistung in möglichst kleinen und leichten Paketen bieten.

  • Es ist neu TACmicrochip® Tantalkondensatoren der Serie Sie haben das flachste Profil aller derzeit auf dem Markt erhältlichen Tantalkondensatoren mit 3216 Stellflächen, sind in 11 Gehäusegrößen mit Stellflächen von 1005 bis 3528, Höhen von 0.5–1.5 mm, Kapazitätswerten von 0.10–150 μF und Nennspannungen von 2–25 V erhältlich und eignen sich besonders gut zum Koppeln/Entkoppeln in industriellen, tragbaren und tragbaren elektronischen Geräten.
  • Es ist neu TransGuard® Mehrschichtvaristoren der VT-Serie (MLVs) sind die branchenweit ersten MLV-Geräte zur Unterdrückung transienter Spannungen (TVS), die für einen Betrieb bei 175 °C ausgelegt sind, nach AEC-Q200 qualifiziert sind und sowohl zuverlässigen bidirektionalen Überspannungsschutz als auch Breitband-EMI-Filterung in Hochtemperatur-Automobilanwendungen ohne Leistungsreduzierung über den gesamten Betriebstemperaturbereich liefern.
  • Seine Tantal-Chipkondensatoren der TRJ Professional-Serie sind in 15 EIA-Gehäusegrößen mit erweiterten Betriebstemperaturbereichen (-55 °C bis 200 °C) und Spannungsbereichen (2.5 V bis 50 V) erhältlich, um Automobil- und Industriedesigns mit begrenztem Höhen- und Platzbedarf besser gerecht zu werden.
  • Seine Multianoden-Tantalkondensatoren der TRM Professional-Serie mit ultraniedrigem ESR bieten eine breite Palette an Gehäusegrößen, um den Anforderungen eines immer größer werdenden Spektrums an hochzuverlässigen Stromfilter- und Speicheranwendungen für raue Umgebungen in den Bereichen Automobil, Militär, Medizin, Luft- und Raumfahrt sowie Industrie gerecht zu werden.
  • Seine Leistungsfolienkondensatoren der Serien FHC1 und FHC2 Glätten und filtern Sie Strom- und Spannungsschwankungen und verhindern Sie, dass Welligkeitsströme die Stromquellen erreichen, um Wechselrichter mit hoher Leistungsdichte in Anwendungen in den Bereichen Automobil, Industrie, alternative Energien, Medizin, Militär/Luftfahrt, Kommunikation und Unterhaltungselektronik zu schützen.
  • Seine Superkondensatoren der SCC-Serie und Superkondensatormodule der SCM-Serie Kombinieren Sie eine sehr hohe Kapazität mit einem sehr niedrigen ESR und einer langen Lebensdauer von über 50,000 Zyklen, um hervorragende Impulsbelastbarkeitseigenschaften zu erreichen und können Sie allein oder in Verbindung mit Primär- oder Sekundärbatterien in den Halte-, Energiegewinnungs- und Impulsstromkreisen verschiedener Industrie-, Verbraucher- und Telekommunikationsanwendungen verwenden.
AVX bietet außerdem eine der umfangreichsten Standardauswahlen an Batterieanschlüsse auf dem heutigen Markt erhältlich, alle verwenden hochzuverlässige und langlebige Berylliumkupferkontakte, bieten sowohl horizontale als auch vertikale Konfigurationen und eignen sich ideal sowohl für Board-to-Board-Verbindungen als auch für die Integration von Batteriepacks. Zu den auf der Battery Show 2019 ausgestellten Produkten gehören:
  • Seine Rechtwinklige Platine-zu-Platine-Batteriesteckverbinder der Serie 9155-700 mit 2 mm Rastermaß, die für 125 VAC, bis zu 2 A und 5,000 Zyklen ausgelegt sind und miniaturisierte, mechanisch stabile, hochintegrierte Verbindungen in rauen Umgebungen bieten, die starken Stößen und Vibrationen ausgesetzt sind, darunter Handheld- und tragbare Geräte, die über eine Dockingstation oder Ladestation aufgeladen werden müssen, Patientenüberwachungsgeräte und andere tragbare medizinische Elektronik, industrielle Programmiermodule, Point-of-Sale-Terminals (POS) und eine breite Palette von IoT-Geräten.
  • Seine Vertikal steckbare Batteriesteckverbinder der Serie 9155-800 mit 2 mm Rastermaß, die ein niedriges Profil haben, hervorragende elektrische und mechanische Leistung für mehr als 5,000 Steckzyklen bieten und speziell dafür ausgelegt sind, zu verhindern, dass Endbenutzer die Kontakte in elektronischen Geräten mit steckbaren Modulen beschädigen, die vertikal mit einer Basiseinheit verbunden werden.
  • Seine robuste, einteilige 70-9155 Ultra-Low-Profile (ULP) Board-to-Board (BTB) Kompressionskontakte, die volle Steckverbinderleistung, verbesserte Designflexibilität und maximale Zuverlässigkeit und Signalintegrität in einer breiten Palette von Anwendungen in rauen Umgebungen bieten.
Zu den weiteren Highlights der AVX-Expo gehören eine Auswahl intelligenter Sensorsysteme und Steuergeräte von AB Elektronik – einem Unternehmen der AVX-Gruppe, das regelmäßig Maßstäbe für Temperatur, Druck, Qualität, Geschwindigkeit, Position und Zuverlässigkeit setzt und eine breite Palette standardmäßiger und hochmoderner kundenspezifischer Designs anbietet, die darauf abzielen, Emissionen zu reduzieren, Fahrzeuge sicherer und effizienter zu machen und den Übergang zur Elektromobilität zu erleichtern – sowie eine Vorschau auf zwei neue, mit Spannung erwartete, leistungsstarke Stromkreisschutzlösungen, die noch in diesem Jahr/Anfang 2020 auf den Markt kommen sollen: die neue TransGuard® Glasgekapselte Hochtemperatur-Mehrschichtvaristoren der VGAH-Serie für die Automobilindustrie (MLVs) und die neue Low-Clamp-TransGuard der VLAS-Serie® Automobil-MLVs.