AVX liefert die ersten ESCC QPL-zugelassenen Polymer-Elektrolyt-Multianodenkondensatoren

Die Europäische Weltraumorganisation hat AVX für die Lieferung von COTS-Plus-Polymerelektrolyt-Multianoden-Chipkondensatoren der TCS-Serie mit ultraniedrigem ESR für den Einsatz in unternehmenskritischen Weltraumprogrammen wie Satelliten, Raketen und Rovern qualifiziert.

FOUNTAIN INN, SC (1. September 2020) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, ist der erste Hersteller, der für die Lieferung von Polymerelektrolyt-Mehranodenkondensatoren für den Einsatz in Programmen der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) qualifiziert ist. Die bewährten Festpolymer-Elektrolyt-Multianoden-Chipkondensatoren der TCS-Serie COTS-Plus, die im ESA-qualifizierten AVX-Werk in Lanskroun in der Tschechischen Republik hergestellt werden, sind jetzt gemäß der Empfehlung des Space Components Steering Board in der Qualified Parts List (QPL) der European Space Components Coordination (ESCC), Detailed Specification 3012/006, aufgeführt.

Die nach ESCC QPL zugelassenen Festpolymer-Elektrolyt-Mehranodenkondensatoren der TCS-Serie verfügen über eine robuste Mehranodenkonstruktion mit drei parallelen Anoden. Die E-Case-Komponenten (EIA Metric 7343-43) messen 7.30 mm x 4.30 mm x 4.10 mm (L x B x H ±0.20) und erfüllen die strengen Platz- und Gewichtsanforderungen für Luft- und Raumfahrtgeräte. Jede Charge wird einer statistischen Überprüfung, beschleunigter Alterung und umfassenden Testverfahren unterzogen, um eine lange Lebensdauer in extremen Umgebungen mit einer verbesserten Basiszuverlässigkeit von 0.5 % pro 1,000 Stunden zu gewährleisten. Sie weisen einen niedrigen äquivalenten Serienwiderstand (ESR) mit Werten von 12–50 mΩ auf, abhängig von Kapazität und Spannung. Der Kapazitätsbereich beträgt 22–470 μF mit einer Kapazitätstoleranz von ±20 % und einem Spannungsbereich von 6.3–35 VDC für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +105 °C. Kunden können außerdem zwischen den Teststufen B oder C wählen und gemäß den ESCC-Vorschriften eines von drei Chargenabnahmeprüfungsverfahren (LAT) anfordern, um die geeignete Zuverlässigkeit für verschiedene Anwendungen in den Bereichen Raumfahrt, Avionik, Militär, Industrie und Telekommunikation sicherzustellen.

„AVX hat eine lange Geschichte in der Entwicklung und Konstruktion robuster, hochzuverlässiger elektronischer Komponenten für unternehmenskritische Weltraumanwendungen und ist sehr stolz darauf, die branchenweit ersten Polymerelektrolyt-Mehranodenkondensatoren anbieten zu können, die für den Einsatz in europäischen Weltraumprogrammen wie Satelliten, Raketen und Rovern zugelassen sind“, sagte Chris Reynolds, technischer Marketingmanager für Tantal bei AVX. „AVX Lanskroun ist außerdem von der ESA zur Lieferung von TAJ-Serie Einanoden-Tantalkondensatoren nach ESCC QPL 3012/001 und TES-Serie Mehranoden-Tantalkondensatoren gemäß ESCC QPL 3012/004.“

Die von ESCC QPL zugelassenen Mehranoden-Polymerkondensatoren der TCS-Serie werden in Großpackungen geliefert, können aber auf Anfrage auch auf Band und Rolle für die automatisierte Verarbeitung verpackt werden. Die Lieferzeit für die Serie hängt von den Testspezifikationsanforderungen des Kunden ab.

Weitere Informationen zu den COTS-Plus-Festpolymer-Elektrolyt-Mehranodenkondensatoren der ESCC QPL TCS-Serie von AVX finden Sie unter http://www.avx.com/products/polymer/high-reliability-polymers/tcs-qpl-escc/. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.