FOUNTAIN INN, SC (4. März 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, wird zwei neue Kondensatorserien auf den Markt bringen, sein umfangreiches Portfolio an fortschrittlichen passiven Lösungen präsentieren – darunter mehrere neue und bedeutende Serienerweiterungen – und zum technischen Konferenzprogramm der diesjährigen Applied Power Electronics Conference and Exposition beitragen (APEC 2016), das vom 20. bis 24. März in Long Beach, Kalifornien, stattfindet.
Zu den neuen AVX-Produkten, deren Einführung auf der APEC 2016 geplant ist, gehört eine Reihe von Tantalkondensatoren der nächsten Generation für medizinische Anwendungen, die eine viel geringere Spannungsreduzierung als Konkurrenzprodukte erfordern und sowohl außergewöhnlich niedrige DCL-Werte als auch eine extrem hohe Zuverlässigkeit in einer Vielzahl von medizinischen implantierbaren und lebenserhaltenden Geräten bieten. Außerdem gibt es eine Reihe von Folienkondensatoren für hohe Spannungen und mittlere Leistung, die eine eigensichere, hochzuverlässige und langlebige Leistung in AC/DC-Stromrichtern, Wechselrichtern für erneuerbare Energien, Schienenfahrzeugen und bei der Ölförderung bieten.
Ausstellen bei Stand # 1536, AVX wird außerdem mehrere bedeutende Serienerweiterungen präsentieren, deren Markteinführung in den Wochen vor und unmittelbar nach dem weltweit anerkannten Event geplant ist. Dazu gehören: High CV TWA Series COTS+ Nass-Tantal-Kondensatoren für hochzuverlässige Verteidigungs-, Avionik-, Radar- und Stromversorgungsanwendungen; High CV TWA-Y Series Nass-Tantal-Kondensatoren für Avionik-, Industrie- und Bohrlochanwendungen; High CV Tantal-Kondensatoren der F98-Serie für mobile und tragbare Elektronik; THH 230°C Hermetic Series SMD-Tantal-Kondensatoren für raue, Hochtemperaturanwendungen wie Bohrlochbohrungen; und neue hermetisch versiegelte Polymer-Chip-Kondensatoren der TCH-Serie für unternehmenskritische Anwendungen in den Bereichen Automobil, Avionik, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Energie.
Chris Reynolds, Technical Marketing Manager bei AVX, wird nicht nur für neu erhältliche Produkte werben, sondern auch zum Programm der APEC-Konferenz beitragen, indem er während der IS19b-Branchensitzung, die für Donnerstag, den 24. März, von 4:10 bis 5:25 Uhr in Raum 202AB geplant ist, eine technische Präsentation mit dem Titel „Neue Komponententechnologien ermöglichen ein robusteres und zuverlässigeres Design von Stromversorgungssystemen“ hält.
„APEC bietet uns jedes Jahr eine fantastische Gelegenheit, mit wichtigen Mitgliedern der Community für angewandte Leistungselektronik in Kontakt zu treten, die neuesten Lösungen vorzustellen, die wir zur Lösung branchenüblicher Designprobleme entwickelt haben, zu erfahren, mit welchen neuen Herausforderungen die Konstrukteure von Leistungssystemen konfrontiert sind, damit wir die Lösungen für das nächste Jahr entwickeln können, und an den vielen wertvollen Weiterbildungs- und Vernetzungsmöglichkeiten teilzunehmen, die die Konferenz und Ausstellung bieten“, sagte Chris Reynolds, technischer Marketingmanager bei AVX.
Weitere Informationen zu AVX finden Sie unter Kontakt aufnehmen oder besuchen Sie den Stand #1536 bei APEC vom 20. bis 24. März 2016 in Long Beach, Kalifornien. Weitere Informationen zu APEC 2016 finden Sie unter http://www.apec-conf.org/.