Vorteile von dielektrischen Dünnschicht-Chipkondensatoren bei VHF, UHF und höheren Frequenzen

Vorteile von dielektrischen Dünnschicht-Chipkondensatoren bei VHF, UHF und höheren Frequenzen
Geschrieben von: Barry Breen | Leonid Talalajewski | Scot Tripp
Abstract:
Heutige und zukünftige Mobilfunknetze und Satellitentelekommunikationssysteme erfordern einzigartige Leistungsmerkmale von den in ihre Designs integrierten SMD-Kondensatoren. Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurden einschichtige oberflächenmontierte Kondensatoren auf der Grundlage von Dünnschichttechnologien entwickelt. Die einschichtige Dünnschichtkonstruktion des Kondensators bietet im Vergleich zu mehrschichtigen Chips mehrere wesentliche Leistungsvorteile. Dies sind ein deutlich verbesserter Q (niedriger ESR), konsistente und wiederholbare Q/ESR/Ceff/SRF-Parameter, überlegene Leistungsfähigkeit, keine Sekundärresonanzen bis zu einer Frequenz von 40 GHz und eine sehr enge Toleranz des Kapazitätswerts. Aufgrund dieser Eigenschaften und hervorragenden mechanischen Merkmale ist dieser Dünnschichtkondensator der ideale oberflächenmontierte Chip für Hochfrequenzanwendungen.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN