BestCap®: Eine neue Generation von Puls-Doppelschichtkondensatoren

BestCap®: Eine neue Generation von Puls-Doppelschichtkondensatoren
Geschrieben von: Bharat Rawal | Lee Shinaberger
Abstract:
BestCap®, eine neue Generation von Doppelschichtkondensatoren (DLCs), wurde entwickelt, um niedrige ESR-Werte und hohe Leistungsimpulse zu liefern oder in einigen Anwendungen Notstrom zu liefern. Diese Kondensatoren haben Werte von 10 bis 560 mF, Nennspannungen von 3.5 bis 12 Volt und ESR-Werte von 20 bis 500 mW. In diesem Dokument werden die elektrischen Eigenschaften des BestCap® und seine Beständigkeit unter verschiedenen Umgebungsbedingungen beschrieben. Spezifische Anwendungen werden zur Veranschaulichung gezeigt.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN