Keramische Mehrschichtkondensatoren in HF-SMPS-Anwendungen
Geschrieben von: John Prymak
Abstract:
Das Interesse an der Verwendung von Keramikkondensatoren für Hochfrequenz-Leistungsumwandlungsanwendungen ist explosionsartig gestiegen. Dieses Interesse wird durch neue Designs verstärkt, die auf höhere Frequenzen, kleinere Größen und höhere Effizienz abzielen. Diese Anwendung ist eine fortlaufende und gegenseitige Entwicklung von Keramikwerten, -prozessen und -größen, die vor dieser Anwendung nie realisiert wurden. In immer mehr Fällen wird der Keramikkondensator durch Leistungsanforderungen bestimmt, die mit den bisherigen Ausführungen von Elektrolyt- und Tantalkondensatoren nie erreicht werden konnten.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Das Interesse an der Verwendung von Keramikkondensatoren für Hochfrequenz-Leistungsumwandlungsanwendungen ist explosionsartig gestiegen. Dieses Interesse wird durch neue Designs verstärkt, die auf höhere Frequenzen, kleinere Größen und höhere Effizienz abzielen. Diese Anwendung ist eine fortlaufende und gegenseitige Entwicklung von Keramikwerten, -prozessen und -größen, die vor dieser Anwendung nie realisiert wurden. In immer mehr Fällen wird der Keramikkondensator durch Leistungsanforderungen bestimmt, die mit den bisherigen Ausführungen von Elektrolyt- und Tantalkondensatoren nie erreicht werden konnten.