KYOCERA AVX Chip-Antennen unterstützen den wachsenden SiP-Markt
KYOCERA AVX bietet extrem kompakte und leistungsstarke integrierte 2.4-GHz-Multiprotokollantennen, die entwickelt wurden, um Kunden dabei zu helfen, die anspruchsvollen Anforderungen an Miniaturisierung, Leistung und Kostenoptimierung in Massenmarktanwendungen zu erfüllen, die SiP-Module verwenden.
FOUNTAIN INN, SC (12. Juni 2025) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die dazu dienen, technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft zu gestalten, bietet eine Vielzahl extrem kompakter und leistungsstarker interner, integrierter, multiprotokollierter 2.4-GHz-Antennen an, die sich ideal für den Einsatz in System-in-Package-Anwendungen (SiP) eignen – deren Nachfrage stark steigt.
SiP-Module verfügen über eine Reihe integrierter Schaltkreise (ICs) mit unterschiedlichen Funktionalitäten in einem einzigen Miniatur-Chipträgergehäuse und enthalten oft auch mehrere Silizium- und passive Komponenten. Sie erfüllen die meisten – wenn nicht sogar alle – Funktionen eines elektronischen Systems, einschließlich Verarbeitung, Speicher und anderer Spezialfunktionen. Sie werden aufgrund ihrer geringen Größe, Flexibilität, hohen Leistungsfähigkeit und vereinfachten Montage, die schnellere Designzyklen und eine schnellere Markteinführung ermöglicht, häufig in Branchen eingesetzt, die mit hohen Anforderungen an Miniaturisierung, Leistung und Kostenoptimierung konfrontiert sind. Das anhaltende Wachstum der 5G-Mobil- und Wearable-Geräte, des Hochleistungsrechnens (HPC), der künstlichen Intelligenz (KI), des Internets der Dinge (IoT) und der autonomen Fahrzeuge treibt das signifikante Wachstum des SiP-Marktes voran, der im Jahr 15.36 auf 2023 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde und wird sich voraussichtlich bis 35.20 auf 2031 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln.
KYOCERA AVX bietet eine Auswahl extrem kleiner und leichter, leistungsstarker, labor- und praxiserprobter On-Board-Multiprotokoll-Antennen mit 2.4 GHz. Diese sind für eine einfache Implementierung konzipiert und für kostensensitive, platzbeschränkte Massenmarktanwendungen mit SiP-Modulen optimiert. Diese Lösungen sind alle RoHS-konform und auf Gurten (Tape & Reel) für die automatisierte Pick-and-Place-Montage verpackt. Sie umfassen:
- 1001312 Wi-Fi/Bluetooth/Zigbee/Matter-KeramikantenneDiese linear polarisierte Keramikantenne bietet einen hohen Wirkungsgrad (62 %), einen Spitzengewinn von 1.88 dBi und eine hervorragende HF-Feldbegrenzung in einem kompakten SMT-Gehäuse (L x B x H: 2.0 x 1.2 x 0.55 mm) mit einem Gewicht von nur 0.003 g. Sie unterstützt das Band von 2,400–2,485 MHz sowie eine Konfiguration für 6.0–8.5 GHz für Ultrabreitbandanwendungen (UWB) und ist in einer A-Serie für den Automobilbereich erhältlich (A1001312) auch.
- 9005868 2.4 GHz Corner Chip AntenneDiese linear polarisierte Chipantenne unterstützt die Protokolle Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth Low Energy (BLE), Zigbee, WLAN, ISM und Matter und ist speziell für die Platzierung in Ecken konzipiert, im Gegensatz zu anderen Chipantennen, die typischerweise in der Mitte der Leiterplattenkante platziert werden. Dies macht sie zu einer wertvollen Lösung für Anwendungen mit kleinen Leiterplatten. Die Antenne 9005868 hat ein omnidirektionales Strahlungsmuster und zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad (72 %), 4.0 dBi Spitzengewinn und hervorragende HF-Feldeindämmung in einem der kleinsten, leichtesten und flachsten SMT-Gehäuse auf dem Markt aus. Sie misst nur 1.0 x 0.58 x 0.35 mm (L x B x H) und wiegt nur 0.0009 g. Sie ist für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C ausgelegt und bietet dank ihrer engen Toleranzen eine hervorragende Zuverlässigkeit und Wiederholgenauigkeit über die Temperatur im Vergleich zu herkömmlichen Keramik-Chipantennen. Sie ist auch in einer A-Serie-Automobilversion erhältlich (A9005868).
- 9001978 Ultrakleine 2.4-GHz-ChipantenneDiese linear polarisierte Chipantenne bietet hohe Funktionalität, Vielseitigkeit und Leistung in einem kompakten und dünnen Design. Sie verfügt über eines der kleinsten, leichtesten und flachsten SMT-Gehäuse auf dem Markt. Sie misst nur 1.00 x 0.55 x 0.40 (L x B x H) und wiegt weniger als 0.001 g. Sie unterstützt Protokolle im 2,400–2,485-MHz-Band, darunter Bluetooth, Zigbee und Matter, sowie Konfigurationen für 6.0–8.5 GHz für UWB und 2.4/5.0 GHz Dualband-WLAN-Anwendungen. Sie ist auch in der A-Serie für den Automobilbereich erhältlich. Bluetooth, UWBund Dual-Band-Wi-Fi Versionen, die nach AEC-200-Standards qualifiziert sind. Diese Antenne weist einen hohen Wirkungsgrad (65 %) und eine Spitzenverstärkung von 3.0 dBi bei 2,400–2,485 MHz-Anwendungen auf, ist für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C ausgelegt und bietet dank ihrer engen Toleranz im Vergleich zu herkömmlichen Keramik-Chipantennen eine hervorragende Zuverlässigkeit und Wiederholgenauigkeit über die Temperatur.
Alle drei Antennen eignen sich ideal für kostensensitive, platzbeschränkte Massenmarktanwendungen mit SiP-Modulen, darunter Smart Tags, Wearables, andere Unterhaltungselektronik, Smart-Home-Sensoren und medizinische Geräte. Die Versionen der A-Serie eignen sich zudem gut für Anwendungen wie drahtlose Batteriemanagementsysteme (wBMS) und Reifendruckkontrollsysteme (TPMS).
Für jede dieser Antennen sind außerdem herunterladbare Ressourcen verfügbar, die den Implementierungsprozess für Ingenieure vereinfachen sollen, darunter PCB-Layouts in Drawing Interchange Format (DXF)-Dateien und mit Ansys HFSS und CST verschlüsselte Simulationsdateien.
KYOCERA AVX verfügt über mehr als 395 Antennenpatente und 1,000 aktive und passive Antennenprodukte, hat mehr als 4 Milliarden Antennen verkauft und an Tausenden von Designs mit führenden Kunden in ihren Bereichen zusammengearbeitet, darunter STMicroelectronics (ST), ein weltweit führendes Halbleiterunternehmen, das Kunden im gesamten Spektrum elektronischer Anwendungen Technologien bietet, die intelligentere Mobilität, effizienteres Strom- und Energiemanagement sowie die großflächige Einführung cloudverbundener autonomer Dinge ermöglichen.
Als autorisierter ST-Partner KYOCERA AVX arbeitet mit dem ST-Engineering-Team zusammen an Projekten zur Antennenvalidierung und -implementierung, die ST-Kunden helfen sollen, Designherausforderungen zu meistern, die Entwicklung von End-to-End-Lösungen zu vereinfachen und Entwicklungszyklen zu beschleunigen. Die jüngste Zusammenarbeit der Unternehmen führte dazu, dass ST eine der leistungsstarken internen On-Board-Bluetooth- und BLE-Antennen von KYOCERA AVX in seinem neuen STM32WBA5M SiP-Mikrocontrollermodul (MCU), das Anfang Mai 2025 auf den Markt kam.
„Das Antennenentwicklungsteam von KYOCERA AVX war ein wichtiger Partner bei der Entwicklung unserer neuen STM32WBA-Serie SiP-MCU Modulen„, sagte Sylvain Raynaud, Produktmarketing- und Geschäftsentwicklungsmanager der MDRF Group – GPAM Division von STMicroelectronics. „Sie unterstützten die Identifizierung und Implementierung einer standardisierten 2.4-GHz-Multiprotokollantenne (Bluetooth, Zigbee, Thread und Matter), die unsere Anforderungen an Miniaturisierung, Leistung, Emissionen, Konformität und Kostenoptimierung erfüllt. Unser neues, ultra-energiesparendes, kleinformatiges 2.4-GHz-Funkmodul bietet Kunden eine schlüsselfertige Lösung für erstklassige HF-Leistung ohne HF-Kenntnisse.“
„Wir sind stolz darauf, ein ST Partnerprogramm und dankbar für die Möglichkeiten, die es bietet, gemeinsam mit dem ST-Engineering-Team Probleme zu lösen und Innovationen zu entwickeln, um die Konnektivitätsleistung ihrer Geräte weiter zu verbessern und ihren Kunden dabei zu helfen, Designzyklen zu verkürzen und die Markteinführungszeit zu beschleunigen“, sagte Carmen Redondo, Director of Global Marketing – Antennas bei KYOCERA AVX.
Um mehr über die Auswahl an kompakten, leistungsstarken On-Board-Bluetooth- und BLE-Antennen von KYOCERA AVX zu erfahren, die für eine einfache Implementierung entwickelt und für kostensensitive, platzbeschränkte Massenmarktanwendungen mit SiP-Modulen optimiert sind, besuchen Sie bitte die oben eingebetteten Links. Um mehr über das komplette Portfolio der KYOCERA AVX-Antennen zu erfahren, besuchen Sie die Antennen-Produktseite. Für Unterstützung bei der Identifizierung, Integration, Optimierung und Prüfung von KYOCERA AVX-Antennen in Ihrem Gerät – oder bei benutzerdefinierten Designs – Kontaktieren Sie unser Kundensupport-Team.
Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter)und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.