KYOCERA AVX präsentiert zwei Vorträge über fortschrittliche Kondensatortechnologien und stellt eine Vielzahl hochzuverlässiger passiver Bauelemente vor, die für die Optimierung von Größe, Gewicht und Leistungsaufnahme in anspruchsvollen Militär- und Luftfahrtanwendungen entwickelt wurden und auf über 30 Jahren Erfahrung in Forschung und Entwicklung sowie praxiserprobter Leistung basieren.

FOUNTAIN INN, SC (27. April 2026) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller von fortschrittlichen elektronischen Bauteilen, die technologische Innovationen beschleunigen und eine bessere Zukunft gestalten sollen, präsentiert sich auf der 29. jährlichen Konferenz und Ausstellung „Komponenten für Militär- und Raumfahrtelektronik“ (CMSE).Die Veranstaltung findet diese Woche, vom 28. bis 30. April, in Los Angeles statt.
Die CMSE gilt weithin als die führende jährliche Veranstaltung für Design, Zuverlässigkeit und Anwendung elektronischer Komponenten für terrestrische Avionik, Luft- und Raumfahrt, militärische Systeme sowie zivile und militärische Raumfahrtsysteme. Sie begrüßt einflussreiche Vertreter der globalen Lieferkette für militärische und Raumfahrtkomponenten sowie Wissenschaftler und Studierende und bietet drei Tage voller aktueller und aufschlussreicher Fachvorträge, Keynotes, Podiumsdiskussionen und Schulungen. Ziel ist es, die Teilnehmer aktiv einzubinden und ihr gemeinsames Verständnis der technischen Herausforderungen der Branche zu vertiefen.
Am Mittwoch, dem 29. April, wird KYOCERA AVX-Produktmanager Tyler Lagnese präsentiert „MLCC-Produktklassen erklärt: Von kommerziellen bis hin zu Weltraumanwendungen“, Dadurch werden die klaren Unterschiede zwischen den Produktklassen Consumer, Automotive, COTS+ und Hi-Rel definiert, um Militär- und Luftfahrtingenieuren zu helfen, fundiertere Entscheidungen über die Rechtfertigung des Komponenteneinsatzes in nicht zertifizierten Anwendungen zu treffen, während sie angesichts des stetig steigenden Kostendrucks die Grenzen der modernen Technologie immer weiter verschieben.
Am Donnerstag, dem 30. April, wird Senior Fellow Ron Demcko einen Vortrag halten. „Großkondensatoren mit niedriger Induktivität“ Diese Präsentation unterstreicht die rasch wachsende Bedeutung dieser Technologie in fortschrittlichen Schaltungen für Militär und Luft- und Raumfahrt, da sie die Bereitstellung hochwertiger Lasten mit hohen di/dt-Anforderungen ermöglicht und zu reduzierten Systemgrößen, -gewichten und -komplexitäten beiträgt. Darüber hinaus stellt sie das Konzept eines induktivitätsarmen Massenkondensators (LIBC) auf Basis nicht-keramischer Materialien vor und präsentiert elektrische und ökologische Leistungseigenschaften, Vergleiche mit bestehenden Lösungen sowie Auswirkungen auf die Schaltungsleistung.
Tyler, Ron und der leitende technische Anwendungsingenieur Daniel West werden am KYOCERA AVX-Ausstellungsstand außerdem fortschrittliche passive Komponenten präsentieren, die für hohe Zuverlässigkeit sowie Verbesserungen hinsichtlich Größe, Gewicht und Leistungsaufnahme in anspruchsvollen militärischen und Luft- und Raumfahrtanwendungen entwickelt wurden, darunter:
- Mehrschichtige Keramikkondensatoren (MLCCs) mit COTS+, Militär- und Raumfahrt-Leistungsniveaus – einschließlich der neu erweiterten Serie von MIL-PRF-32535 BME NP0 MLCCs, die darauf ausgelegt sind, die Lücke zwischen kommerziellen und MIL-SPEC-Produktreihen zu verringern und gleichzeitig die MIL-SPEC-Zuverlässigkeitsstufen „M“ und „T“ zu erfüllen und in der Qualified Products Database (QPD) der Defense Logistics Agency (DLA) aufgeführt sind. Weitere Informationen.
- Tantalkondensatoren — von bewährten COTS+-Komponenten mit hoher Zuverlässigkeit, die kleinere Bauformen mit niedrigerem ESR-Wert, mehreren Anoden oder mehreren Kondensatoren aufweisen und mit Tests auf Weltraumniveau erhältlich sind, bis hin zu Teilen, die nach MIL-PRF-55365 qualifiziert sind.
- Polymerkondensatoren wurde der Maverick-Teilekontrolle von KYOCERA AVX mit statistischer Prüfung und Prozesskontrolloptimierung unterzogen, um eine hohe Leistungsfähigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen zu gewährleisten.
- HF-/Mikrowellenkondensatoren Entwickelt, um strengste Leistungs- und Haltbarkeitsanforderungen zu erfüllen.
- Ofengesteuerte Quarzoszillatoren (OCXOs) mit modernen Layouttechnologien und basierend auf mehr als 90 Jahren Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Frequenzregelungsprodukten.
- Dünnschichtinduktivitäten Sie zeichnen sich durch robuste, miniaturisierte Bauformen aus und bieten branchenführende Hochfrequenzstabilität, niedrigen ESR-Wert und hohe Güte über einen breiten Frequenzbereich, extreme Chargenkonsistenz und enge Toleranzen.
- EMI-Filter Entwickelt, um elektromagnetische Störungen auf Strom- und Signalleitungen zu unterdrücken.
- Widerstände Ausgestattet mit der von KYOCERA AVX entwickelten „Glassandwich“-FLEXITERM®-Technologie, die einen zusätzlichen Schutz gegen Beschädigungen durch Biegung während der Installation bietet.
„KYOCERA AVX produziert ein umfassendes Sortiment branchenführender, hochzuverlässiger passiver Bauelemente, die speziell für die anspruchsvollsten Anwendungen weltweit entwickelt wurden. Sie erfüllen eine Vielzahl strenger Standards – von COTS+ über ESCC-, MIL- und DSCC-Zeichnungen bis hin zu unserer eigenen, proprietären SRC9000-Qualifizierung für die Raumfahrt – und basieren auf über 30 Jahren Erfahrung in Forschung und Entwicklung sowie praxiserprobter Leistung“, so Ron Demcko, Senior Fellow bei KYOCERA AVX. „Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, unser Wissen mit den hochkarätigen Teilnehmern der CMSE 2026 zu teilen und von ihnen zu lernen. Wir sind stolz darauf, die CMSE mit unserem Sponsoring zu unterstützen.“
Weitere Informationen zu den Präsentationen und der Ausstellung von KYOCERA AVX auf der CMSE 2026 sowie zu der umfangreichen Auswahl an streng geprüften, praxiserprobten und weltweit bewährten passiven Hochzuverlässigkeitskomponenten finden Sie unter den oben eingebetteten Links. Hochzuverlässige Anwendungen in den Bereichen Verteidigung und Raumfahrt und Kataloge für hochzuverlässige Tantal-Produkteoder besuchen Sie sie vor Ort bei CMSE 2026Die Veranstaltung findet vom 28. bis 30. April im Renaissance Los Angeles Airport Hotel statt.
Um Muster von hochzuverlässigen Bauteilen anzufordern, Bitte füllen Sie dieses Formular aus.
Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter) und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.