Vergleich von Mehrschicht-Keramik- und Tantalkondensatoren
Geschrieben von: Jeffrey Cain, Ph.D.
Abstract:
Ingenieure haben jetzt die Wahl zwischen Keramik und Tantal, wenn es um die Auswahl von Kondensatoren mit Werten zwischen 0.1 und 22 µF geht. Da die Keramikmaterialtechnologie immer weiter fortschreitet, wird im Vergleich zu früheren Jahren immer mehr Kapazität bei gleichen Gehäusegrößen realisiert. In diesem Dokument wird untersucht, welche Geräte verfügbar sind und welche Vor- und Nachteile die Verwendung der einzelnen Technologien mit sich bringt. Ziel dieser Arbeit ist es, bei der Auswahl des richtigen Geräts (Tantal oder Keramik) für eine bestimmte Anwendung zu helfen.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Ingenieure haben jetzt die Wahl zwischen Keramik und Tantal, wenn es um die Auswahl von Kondensatoren mit Werten zwischen 0.1 und 22 µF geht. Da die Keramikmaterialtechnologie immer weiter fortschreitet, wird im Vergleich zu früheren Jahren immer mehr Kapazität bei gleichen Gehäusegrößen realisiert. In diesem Dokument wird untersucht, welche Geräte verfügbar sind und welche Vor- und Nachteile die Verwendung der einzelnen Technologien mit sich bringt. Ziel dieser Arbeit ist es, bei der Auswahl des richtigen Geräts (Tantal oder Keramik) für eine bestimmte Anwendung zu helfen.