Leitfähigkeitsmechanismen und Durchbruchseigenschaften von Nioboxidkondensatoren
Geschrieben von: J. Sikula | J. Hlavka | V. Sedlakova | L. Grmela | P. Hoeschl | T. Zednicek | Z. Sita
Abstract:
Nioboxid-Kondensatoren haben sich bereits als kostengünstige und zuverlässige, nicht brennende Komponente auf dem Markt etabliert. Die Untersuchung der Leitfähigkeitsmechanismen wurde durchgeführt, um ihre hervorragende Stabilität, Zuverlässigkeit und Nicht-Brennen-Leistung zu beweisen. Eine Reihe von elektrischen Messungen wie VA-Kennlinien im Vorwärts- und Rückwärtsmodus, Frequenzkennlinien der Kapazität, Temperatur- oder Zeitabhängigkeit grundlegender Parameter zusammen mit Messungen grundlegender physikalischer Parameter ermöglichten die Entwicklung eines theoretischen Modells des NbO-Nb2O5-MnO2-Systems. NbO-Kondensatoren weisen den gleichen Leitfähigkeitsmechanismus wie Tantalkondensatoren auf, aber nach dem dielektrischen Durchschlag tritt zusätzlich ein einzigartiger Mechanismus auf. Dieser verursacht einen Ausfallmodus mit hohem Widerstand des NbO-Kondensators und begrenzt den Strom unterhalb des thermischen Durchgehenspunkts des Kondensators, wodurch ein Durchbrennen des Kondensators verhindert wird, während die Filtereigenschaften unverändert bleiben.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Nioboxid-Kondensatoren haben sich bereits als kostengünstige und zuverlässige, nicht brennende Komponente auf dem Markt etabliert. Die Untersuchung der Leitfähigkeitsmechanismen wurde durchgeführt, um ihre hervorragende Stabilität, Zuverlässigkeit und Nicht-Brennen-Leistung zu beweisen. Eine Reihe von elektrischen Messungen wie VA-Kennlinien im Vorwärts- und Rückwärtsmodus, Frequenzkennlinien der Kapazität, Temperatur- oder Zeitabhängigkeit grundlegender Parameter zusammen mit Messungen grundlegender physikalischer Parameter ermöglichten die Entwicklung eines theoretischen Modells des NbO-Nb2O5-MnO2-Systems. NbO-Kondensatoren weisen den gleichen Leitfähigkeitsmechanismus wie Tantalkondensatoren auf, aber nach dem dielektrischen Durchschlag tritt zusätzlich ein einzigartiger Mechanismus auf. Dieser verursacht einen Ausfallmodus mit hohem Widerstand des NbO-Kondensators und begrenzt den Strom unterhalb des thermischen Durchgehenspunkts des Kondensators, wodurch ein Durchbrennen des Kondensators verhindert wird, während die Filtereigenschaften unverändert bleiben.