Steckverbinderlösungen für Automobil- und Transportanwendungen
Verfasser: Matthew Lawrence
Abstract:
Die Kabelverbindungen im Transportsektor entwickeln sich weiterhin mit extrem hoher Geschwindigkeit. Automobiltechnologien, die vor allem von Elektrofahrzeugen und selbstfahrenden Systemen angetrieben werden, stellen besonders hohe Anforderungen an Kabelverbinder. Einerseits reduzieren Hochgeschwindigkeitsbusse wie Automotive Ethernet das Gesamtkabelgewicht und die Komplexität. Andererseits werden die Zuverlässigkeitsanforderungen mit einer erwarteten Lebensdauer von 200,000 Meilen und der routinemäßigen Abhängigkeit von hochentwickelten Sensortechnologien wie Radar und Video immer anspruchsvoller.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Die Kabelverbindungen im Transportsektor entwickeln sich weiterhin mit extrem hoher Geschwindigkeit. Automobiltechnologien, die vor allem von Elektrofahrzeugen und selbstfahrenden Systemen angetrieben werden, stellen besonders hohe Anforderungen an Kabelverbinder. Einerseits reduzieren Hochgeschwindigkeitsbusse wie Automotive Ethernet das Gesamtkabelgewicht und die Komplexität. Andererseits werden die Zuverlässigkeitsanforderungen mit einer erwarteten Lebensdauer von 200,000 Meilen und der routinemäßigen Abhängigkeit von hochentwickelten Sensortechnologien wie Radar und Video immer anspruchsvoller.