Steckverbinder für Leiterplatten für medizinische Geräte
Geschrieben von: Ajay Saini
Abstract:
Der Begriff „Medizinprodukt“ umfasst ein breites Spektrum an elektrischen Geräten, von kleinen implantierbaren Stimulatoren bis hin zu raumgroßen MRT-Geräten. Diese Geräte werden üblicherweise anhand der Sicherheitsauswirkungen möglicher Fehlermodi in drei Klassen unterteilt. Geräte der Klasse I bergen ein minimales Gefährdungspotenzial für den Benutzer und sind oft einfacher aufgebaut. 47 % der Medizinprodukte fallen in diese Klasse, und 95 % davon unterliegen keiner besonderen behördlichen Aufsicht. Sobald erhebliche Sicherheitsbedenken vorliegen, wird das Gerät in die Klasse II eingestuft. Geräte der Klasse III erfordern höchste Kontrolle und unterliegen einer intensiven behördlichen Aufsicht, was sie hinsichtlich der Eignung elektronischer Komponenten in eine eigene Kategorie einordnet.
Während KYOCERA AVX andere Produkte für den Einsatz in Geräten der Klasse III herstellt, können Geräte der Klassen I und II mit herkömmlichen elektronischen Lieferkettenkomponenten entwickelt werden, solange der Fokus auf Zuverlässigkeit und Umweltverträglichkeit liegt. KYOCERA AVX produziert eine Vielzahl von Kontakten und Steckverbindern, die sich gut für medizinische Anwendungen der Klassen I und II eignen, insbesondere auf Leiterplattenebene zum Verbinden von Kabeln mit Platinen, Platinen mit Platinen und Akkupacks mit Platinen.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Der Begriff „Medizinprodukt“ umfasst ein breites Spektrum an elektrischen Geräten, von kleinen implantierbaren Stimulatoren bis hin zu raumgroßen MRT-Geräten. Diese Geräte werden üblicherweise anhand der Sicherheitsauswirkungen möglicher Fehlermodi in drei Klassen unterteilt. Geräte der Klasse I bergen ein minimales Gefährdungspotenzial für den Benutzer und sind oft einfacher aufgebaut. 47 % der Medizinprodukte fallen in diese Klasse, und 95 % davon unterliegen keiner besonderen behördlichen Aufsicht. Sobald erhebliche Sicherheitsbedenken vorliegen, wird das Gerät in die Klasse II eingestuft. Geräte der Klasse III erfordern höchste Kontrolle und unterliegen einer intensiven behördlichen Aufsicht, was sie hinsichtlich der Eignung elektronischer Komponenten in eine eigene Kategorie einordnet.
Während KYOCERA AVX andere Produkte für den Einsatz in Geräten der Klasse III herstellt, können Geräte der Klassen I und II mit herkömmlichen elektronischen Lieferkettenkomponenten entwickelt werden, solange der Fokus auf Zuverlässigkeit und Umweltverträglichkeit liegt. KYOCERA AVX produziert eine Vielzahl von Kontakten und Steckverbindern, die sich gut für medizinische Anwendungen der Klassen I und II eignen, insbesondere auf Leiterplattenebene zum Verbinden von Kabeln mit Platinen, Platinen mit Platinen und Akkupacks mit Platinen.