KYOCERA AVX bringt neue Hochdirektionalkoppler der CP2816-Serie auf den Markt
Die neuen robusten, kompakten und flachen integrierten Dünnschicht-Richtkoppler (ITF) der CP2816-Serie erfüllen die marktübergreifende Nachfrage nach kleinen, leistungsstarken Kopplern, die mit VHF- und UHF-Bändern kompatibel sind.
FOUNTAIN INN, SC (7. Mai 2025) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die dazu dienen, technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft zu schaffen, hat die neuen integrierten Dünnschichtkoppler (ITF) mit hoher Richtwirkung der Serie CP2816 für drahtlose Hochfrequenzsysteme auf den Markt gebracht.
Die neuen ITF-Koppler der CP2816-Serie mit hoher Richtwirkung wurden als Reaktion auf Kundenanfragen nach kleinen, leistungsstarken Kopplern entwickelt, die mit den sehr und ultrahochfrequenten (VHF- und UHF-)Bändern kompatibel sind. Sie verfügen über ein robustes, kompaktes und flaches 2816-Gehäuse (7 x 4 mm) und bieten eine Dauerbelastbarkeit von 20 W, eine Impedanz von 50 Ω und eine hervorragende Hochfrequenzleistung von 225–750 MHz und -40 °C bis +105 °C. Sie weisen außerdem einen engen Kopplungsfaktor über den Frequenzbereich (-10 ± 1.2 dB, -10 ± 2 dB, -15 ± 2 dB und -15 ± 4 dB), eine geringe Einfügungsdämpfung von weniger als -0.8 dB bis weniger als -0.9 dB, ein Stehwellenverhältnis (VSWR) von 1.3 und eine Richtwirkung von -14 dB auf. Zu den weiteren Vorteilen zählen eine hohe Temperaturstabilität, eine hohe Chargen- und Teil-zu-Teil-Zuverlässigkeit sowie eine wiederholbare HF-Leistung.
Die neuen ITF-Koppler mit hoher Richtwirkung der CP2816-Serie ermöglichen außerdem eine schnelle Anpassung der HF-Parameter und eignen sich ideal für den Einsatz in drahtlosen Hochfrequenzanwendungen in den Bereichen Telekommunikation, kommerzielle Luft- und Raumfahrt, Militär und Verteidigung sowie Automobilindustrie, einschließlich aktiver Antennen, Basisstationen, Notfallsysteme, mobile taktische Funkgeräte, VHF- und UHF-Funkgeräte, Radarsysteme und Testgeräte.
„Unsere neuen integrierten Dünnschichtkoppler der CP2816-Serie mit hoher Richtwirkung erfüllen die wachsende Marktnachfrage nach kleinen, leistungsstarken Komponenten, die für Mikrowellen- und HF-Systeme optimiert sind“, so Mohammed Abu-Naim, HF-Produktmanager bei KYOCERA AVX. „HF-Ingenieure stehen vor der Herausforderung, kleinere, leistungsstärkere und dichter bestückte Schaltungen zu entwickeln. Die neuen Koppler der CP2816-Serie gewährleisten, dass die übertragene Leistung in solchen Anwendungen den Spezifikationen entspricht und verhindern, dass die Leistungsverstärker durch Rückleistung durchbrennen.“
Die neuen ITF-Hochdirektionalkoppler der CP2816-Serie verfügen über Nickel-LGA-Anschlüsse (Land Grid Array) mit bleifreier Lötbeschichtung, die mit automatisierten und manuellen Lötverfahren wie Reflow-, Wellen- und Dampfphasenlöten kompatibel ist. Sie sind außerdem RoHS-konform, kompatibel mit IATF 16949, werden in einem ISO-9001-Werk hergestellt und für eine zuverlässige Montage auf Gurten und Rollen verpackt.
Weitere Informationen zu KYOCERA AVXs neuem Hochdirektionale Koppler der Serie CP2816 Informationen zum kompletten Portfolio an hochdirektiven Kopplern finden Sie unter den hier eingebetteten Links. Bestellen Sie bei DigiKey und Mouser Electronics. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter) und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.